SAC- 1,5/0,2-116/2XB-1L-Z - Cavo per doppio connettore per valvole
1458240

Cavo per doppio connettore per valvole, 4-poli, PUR/PVC, nero, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole B (10 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo Z e Connettore per valvole B (10 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo Z, lunghezza cavo: 1,5 m, distanza connettori per valvole: 0,2 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Razionale: azionamento delle valvole con due connessioni su un solo cavo di collegamento
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice