SAC-5P- 2,0-410/MINFS
-
Cavo sensore/attuatore
1532548
Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PVC, giallo, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto 7/8"-16UNF, codifica: A, lunghezza cavo: 2 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Applicazione | Standard |
Numero di poli | 5 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 2 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale impugnature | PUR |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Au |
Materiale inserto portacontatti | PUR |
Materiale connessione a vite | Ottone, nichelato |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 600 V |
Corrente nominale IN | 8 A |
Tensione di prova | 4000 V |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | > 500 |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione 1 | |
Tipo | estremità conduttore libera |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto 7/8"-16UNF |
Numero di poli | 5 |
Tipo di codifica | A |
Lunghezza cavo | 2 m |
PVC giallo U.S. color code [410] | |
Numero di poli | 5 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PVC giallo U.S. color code [410] |
Linea segnale AWG | 16 |
Struttura conduttore tensione di alimentazione | 65x 0,16 mm |
Sezione del conduttore | 1,5 mm² |
Diametro esterno conduttore | 12,58 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | giallo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | bianco, rosso, verde, giallo, nero |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 80 °C (connettore / connecttore femmina) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa fissa) | -20 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa mobile) | -20 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile) |
Codice articolo | 1532548 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | AF1FDA |
GTIN | 4046356025485 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 470,9 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 448,7 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
UC-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0819411
-
US-WMT (23X4) - Targhetta per cavi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Targhetta per cavi 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adattatore del tubo di protezione 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Guaina di protezione 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Guaina di protezione 3240839
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Tappo a vite 1430925
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Tronchesini a taglio laterale 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Utensile spelafili 1212757
-
WIREFOX SAC - Utensile spelafili 1212623
-
WIREFOX 10 - Utensile spelafili 1212150
-
TSD 08 SAC - Cacciavite dinamometrico 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Utensile 1212512
I vantaggi
Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Potente: connettori e cavi con sezione elevata per l'alimentazione di energia
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)