SAC-5P-M12MSK/10,0-PUR PE SH - Cavo di alimentazione
1414880

Cavo di alimentazione, 5-poli, PUR senza alogenati, arancio RAL 2003, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: K, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 10 m, per corrente alternata fino a 16 A/690 V

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Protezione mediante codifica speciale K contro gli inserimenti errati
Schermatura affidabile della potenza: schermatura a 360° per ridurre i carichi elettromagnetici
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati