SAC-5P- 1,5-280/M12FSL FE SH
-
Cavo di alimentazione
1414773
Cavo di alimentazione, 5-poli, PUR senza alogenati, grigio RAL 7001, schermata (Advanced Shielding Technology), estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: L, lunghezza cavo: 1,5 m, per corrente continua fino a 16 A / 63 V
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo Power |
Applicazione | Alimentazione di energia |
Numero di poli | 5 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | L |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale impugnature | PP |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | PA |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 63 V DC |
Corrente nominale IN | 16 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Connessione 1 | |
Tipo | estremità conduttore libera |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 |
Tipo di codifica | L (Power) |
Lunghezza cavo | 1,5 m |
PUR senza alogenati grigio [280] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 185 kg/km |
UL AWM Style | 80 °C / 300 V |
Numero di poli | 5 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati grigio [280] |
Struttura conduttore tensione di alimentazione | 80x 0,20 mm |
Tensione di alimentazione AWG | 14 |
Sezione del conduttore | 5x 2,5 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 2,65 mm ±0,1 mm |
Diametro esterno conduttore | 9,50 mm ±0,3 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero, rosa |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,14 mm |
Guaina esterna spessore parete | ca. 0,75 mm |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 8 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V AC |
Tensione di prova | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 48 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 95 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±180 °/m, Cicli di torsione: 500000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min. |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
a norma DIN EN 50267-2-1 | |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 FT2 |
secondo DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-404, 168 h a 100 °C |
Altra resistenza | Resistenza all'idrolisi e ai microbi |
non aderente | |
resistente all'abrasione | |
resistente all'acqua marina | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-30 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-111 |
Codice articolo | 1414773 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1CDP |
Codice prodotto | AF1CDP |
GTIN | 4055626034096 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 350 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 350 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 5,012 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
PROT M12 MS PWR - Tappo a vite 1092802
-
UCT-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0819411
-
US-WMT (23X4) - Targhetta per cavi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Targhetta per cavi 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Boccola di passaggio da tubo flessibile a cavo 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Guaina di protezione 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Guaina di protezione 3240839
-
SAC BIT M12-D16 - Utensile 1200305
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Tronchesini a taglio laterale 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Utensile spelafili 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Utensile spelafili 1212161
-
WIREFOX 10 - Utensile spelafili 1212150
I vantaggi
Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Protezione mediante codifica speciale L contro gli inserimenti errati
Schermatura affidabile della potenza: schermatura a 360° per ridurre i carichi elettromagnetici
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)