I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

SAC-4P-M12MSS/ 3,0-PUR PE SH - Cavo di alimentazione
1424105

Cavo di alimentazione, 4-poli, PUR senza alogenati, arancio RAL 2003, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: S, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 3 m, per corrente alternata fino a 12 A/690 V

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Protezione mediante codifica speciale a S contro le inserzioni errate
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati
Schermatura affidabile della potenza: schermatura a 360° per ridurre i carichi elettromagnetici