SAC-4P-15,0-PUR/M12FSS PE SH - Cavo di alimentazione
1421972

Cavo di alimentazione, 4-poli, PUR senza alogenati, arancio RAL 2003, schermata (Advanced Shielding Technology), estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: S, lunghezza cavo: 15 m, per corrente alternata fino a 12 A/690 V

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Protezione mediante codifica speciale a S contro le inserzioni errate
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati
Schermatura affidabile della potenza: schermatura a 360° per ridurre i carichi elettromagnetici