CHARX PT1C-DC375-7,0MAS00P - Cavo di ricarica in DC
1889359

CHARX connect professional, CCS tipo 1, Cavo di ricarica in DC, fino a 700 A in Boost mode, 375 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 7 m, nero, diritto, con sensori di temperatura analogici, supporta la tecnologia di misurazione a quattro conduttori, con parte frontale del connettore sostituibile, con contatti di potenza DC sostituibili, con leva di comando intercambiabile, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, IEC 62196-3, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Ricarica HPC non raffreddata con 700 kW grazie all'aumento della sezione del conduttore
Elevata sicurezza grazie al sistema di tenuta a due camere per separare DC+ e DC-
Fatturazione conforme alle leggi di calibrazione grazie alla tecnologia di misurazione a quattro fili
Inserto frontale intercambiabile, contatti DC e leva di comando per una manutenzione rapida, economica e sostenibile
La stessa struttura dei cavi NACS semplifica l'ingegnerizzazione in caso di cambiamento dei requisiti di mercato