SAC-4P-10,0-PUR/FR SH SCO - Cavo sensore/attuatore
1407799

Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 10 m

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati