Cablaggio del sistema specifico per controllori
Il nostro cablaggio del sistema specifico per il controllore è stato sviluppato appositamente per il collegamento rapido e senza errori ai moduli I/O di vari controllori. Gli adattatori frontali, i cavi di sistema e i moduli di interfaccia di facile innesto, in particolare quelli della nuova generazione VARIOFACE Front Connect, consentono di risparmiare fino al 90% di tempo e fino al 60% di spazio rispetto alle soluzioni convenzionali. Il cablaggio del sistema VARIOFACE è disponibile per tutti i più diffusi sistemi I/O.
Si metta in contatto con noi per ulteriori informazioni sui prodotti
I vantaggi
- Collegamento rapido e senza errori ai componenti I/O di vari dispositivi di automazione grazie al cablaggio del sistema specifico per il controllore
- Ampia scelta tra funzioni differenti, fra cui relè, relè a stato solido o connettore passante
- Strutturazione personalizzata tramite i moduli di interfaccia con tecnologia di connessione a 1, 2 o 3 conduttori
- Flessibilità di connessione con tecnologia Push-in, a molla o a vite
- Semplicità di progettazione con le crosslist o il selettore online
- Il cablaggio di sistema è parte del sistema COMPLETE line
VARIOFACE Front Connect
La nuova generazione di moduli di interfaccia particolarmente compatti è il complemento perfetto tra il sistema I/O remoto e il livello di campo. Un design innovativo assicura un cablaggio veloce e senza errori, nonché un risparmio di spazio nel quadro elettrico. VARIOFACE Front Connect supporta in modo ottimale la periferia decentralizzata con un'alta flessibilità e una struttura snella.
VARIOFACE Front Connect
Cablaggio del sistema VARIOFACE
Cablaggio del sistema VARIOFACE
Per cablaggio di sistema s'intende un cablaggio caratterizzato da una perfetta compatibilità dei componenti che lo compongono: adattatore frontale, cavo di sistema e modulo.
Caratteristiche:
- I componenti a innesto consentono un collegamento rapido e senza errori
- Risparmio di tempo pari al 90 % rispetto al cablaggio tradizionale con fili singoli
Configuratore per cablaggio del sistema per controllori
Configuratore: VARIOFACE – cablaggio del sistema per controllori
Configura la tua soluzione Plug and Play personalizzata. L'interfaccia utente intuitiva e i modelli 3D garantiscono una facile gestione. Con pochi clic è possibile selezionare i componenti della soluzione, che consistono in adattatori frontali, cavi di sistema e moduli di trasferimento del segnale.
Cablaggio di sistema specifico per controllori con adattatore PLC-V8
L'adattatore per cablaggio di sistema consente di collegare, rapidamente e senza errori, i moduli relè al livello di controllo. La soluzione combina le caratteristiche del prodotto con il cablaggio del sistema PLC-INTERFACE e VARIOFACE. Grazie alla struttura modulare, i moduli di ingresso e uscita consentono un equipaggiamento specifico per ogni canale, in funzione del tipo di commutazione.