Scatola di giunzione per guide DIN della serie FDX 20, equipaggiata con 6 adattatori SC Duplex APC, completamente pronta all'uso ed equipaggiata con cavi pigtail da 900 µm premontati (OS2). Giuntura per protezione per giunzioni termoretraibili e a crimpare disponibile separatamente, su un supporto per la giunzione brevettato in lamiera d'acciaio rivestita a polvere. Possibilità di ingresso cavi mediante connessione a vite dall'alto o dal basso. Custodia in 2 pezzi, predisposta per il montaggio su guida DIN mediante adattatore posteriore. L'adattatore può essere montato anche lateralmente.
Fornitura:
Custodia per guide DIN con supporto per la giunzione integrato montato, equipaggiata con 6 adattatori SC Duplex APC, 12 cavi pigtail (OS2), 1 giuntura, 1 pressacavi (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSA-PT9
-
Box da giunzione
1343382
Box da giunzione, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, uscita cavo: sopra e sotto, dimensioni custodia: 1, colore: grigio
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Istruzioni per l’ordine: | Le protezioni termoretraibili per le giunzioni (cod. art. 1019676) o a crimpare (cod. art. 1019678) devono essere ordinate separatamente. |
Tipo di prodotto | Box di distribuzione di rete |
Serie | FDX 20 series |
Tipo | Modulo guida |
Piano d'inserimento | SC-Duplex |
Numero uscite cavi | 2 |
Numero dei conduttori | 12 |
Numero di punti di connessione modulo | 6 |
Numero degli slot | 12 |
Tipo di collegamento a vite | M20 x 1,5 |
Coperchio di protezione | sì |
Uscita cavo | sopra e sotto |
Attenuazione | ≤ 0,3 dB |
Mezzo trasmissivo | FO |
Tecnologia di connessione | |
Collegamento | Giunzione |
Larghezza | 40 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 115 mm |
Custodia | |
Spessore custodia | 40 mm |
Caratteristiche meccaniche | |
Diametro boccola | 2,50 mm |
Colore | grigio |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale ferula | Ceramica Zirkonia |
Materiale custodia | Metallo |
Materiale superficie custodia | rivestimento con polveri, grigio |
Tipo di cavo | Fibra di vetro Singlemode |
Tipo di cavo | 900 µm |
Struttura dei cavi | Cavo compatto semilibero (STB) |
Diametro esterno conduttore | 6 mm ... 12 mm |
Diametro esterno conduttore | 6 mm ... 12 mm |
Diametro filo con guaina isolante | 900 µm |
Conduttori singoli, diametro | 900 µm (250/900 µm) |
Conduttore singolo, colore | Assegnazione con codice colore conformemente alla norma IEC 60794-2 |
Lunghezza cavo breakout | ≥ 1,5 m |
Assenza di alogeni | sì |
Resistenza all'olio | no |
Resistenza alla fiamma | sì |
Cavo in fibra ottica | |
Numero di fibre | 12 |
Tipo di fibra | Fibra di vetro Singlemode 9/125 µm |
Attenuazione | ≤ 0,3 dB (a 1310 nm / 1550 nm) |
Attenuazione di ritorno | ≥ 65 dB |
Mezzo trasmissivo | FO |
Dati meccanici | |
Tipo di collegamento a vite | M20 x 1,5 |
Cicli di manovra | ≥ 500 |
Raggio di piegatura minimo | 30 mm |
Attenuazione | ≤ 0,3 dB |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (secondo IEC 60529) |
IP20 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C (Categoria OPhd+) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | 0 °C ... 55 °C |
Resistenza all'olio | no |
Resistenza alla fiamma | sì |
Resistenza all'olio | no |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | Possibilità di collegamento flessibile dell'adattatore per guida DIN |
Codice articolo | 1343382 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABNGAA |
Codice prodotto | ABNGAA |
GTIN | 4063151655143 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 707,4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 646,731 g |
Numero tariffa doganale | 85367000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
FOC-SC:AA-SC:AA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115544
-
FOC-LC:AA-SC:AA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115613
-
FOC-SC:AA-SC:AA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115543
-
FOC-LC:AA-SC:AA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115612
-
FOC-SC:AA-SC:AA-OS2:D01/5 - Cavo patch in fibra ottica 1115540
-
FOC-LC:AA-SC:AA-OS2:D01/5 - Cavo patch in fibra ottica 1115610
-
FOC-OE-OE-GL-U-OS2-12/... - Cavi in fibra ottica 1286219
-
FOC-SC:AA-SC:AA-OS2:D01/0.5 - Cavo patch in fibra ottica 1115545
-
FOC-SC:AA-SC:AA-OS2:D01/3 - Cavo patch in fibra ottica 1115542
-
FOC-SC:AA-SC:AA-OS2:D01/10 - Cavo patch in fibra ottica 1146554
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Accessori FO 1407029
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-2.50 - Accessori FO 1407002
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - Tappo a vite 1424519
-
WP-CN PA M20 - Controdado 3241134
-
SF-PH 1-80 - Cacciavite 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Cacciavite 1212552
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - Adattatore per guida DIN 1041740
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Pressacavi 1411125
-
TML (104X10)R - Strisce di siglatura 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - Strisce di siglatura 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - Etichetta di sicurezza con colla speciale 0800346
-
EML-HA (76X51)R - Etichetta per superfici critiche 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - Targhetta di segnalazione 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - Codificatore di dispositivi 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Targhetta per cavi 0803386
I vantaggi
Pannello comandi frontale intuitivo e pratica installazione nel quadro elettrico grazie al design universale dei prodotti
Montaggio su guida DIN flessibile, posizionabile in sei direzioni
Idoneità all’impiego industriale
Connessione dati sicura e resistente grazie ai molteplici componenti testati
Montaggio a scatto sulle comuni guide DIN NS 35/7,5 o NS 35/15
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)