MINI MCR-SL-NAM-2RNO-SP - Amplificatore di commutazione
2810269

Amplificatore di commutazione NAMUR per sensori di prossimità, configurabile, contatti di commutazione a potenziale zero e collegamento resistivo. Lato uscita 2 contatti di chiusura, con connessione a molla, configurabile. Articolo di ricambio: 2902005 MINI MCR-2-NAM-2RO-PT.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Possibilità di collegamento di contatti liberi da potenziale e con collegamento resistivo
Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Isolatore galvanico altamente compatto per la separazione galvanica, l'amplificazione e la duplicazione di segnali di sensori di prossimità
Per sensori di prossimità a norma IEC 60947-5-6 ed EN 50227
Segnalazione di errore mediante LED di diagnostica e segnale analogico
Seconda uscita utilizzabile come uscita di duplicazione o di segnalazione errori
Contatti in chiusura sull'uscita
Segnali d'ingresso e di uscita configurabili mediante DIP switch
Separazione a 3 vie
Commutazione corrente di lavoro/corrente di riposo (modalità di intervento invertita)