Per disattivare in modo rapido gli interruttori differenziali standard, gli alimentatori devono fornire, per un breve intervallo di tempo, un multiplo della corrente nominale.
L'alimentatore QUINT POWER, grazie alla tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), permette di fornire una corrente pari a 6 volte quella nominale per 15 ms per disattivare in modo rapido e sicuro l'interruttore differenziale standard. I percorsi della corrente difettosi vengono disattivati in modo selettivo, il guasto viene isolato, mentre i componenti fondamentali dell'impianto continuano a funzionare.
Adattatore universale per il fissaggio su guida