VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/1756 - Adattatore frontale
2908864

Adattatore frontale VIP-VARIOFACE con cavo circolare schermato confezionato per ControlLogix® 1756 I/O, possibilità di connessione di 1 x 20 conduttori singoli

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

I singoli moduli I/O vengono bloccati sul controllore per garantire una connessione sicura
La levetta integrata aiuta nella procedura di rimozione dalla scheda I/O
Targhetta per la siglatura da applicare
Collegamento 1:1
Estremità aperta su un lato
Siglatura singoli conduttori: 1, 2, 3, 4, ...
Conduttori singoli con capocorda
Connessione schermata: tipo UL AWM, Style 1007, cavo 18 AWG (0,82 mm²), nero, lunghezza 0,5 m