I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

NEARFI PD 2A ETH R - Accoppiatori induttivi
1234225

NearFi-Remote, accoppiatore Ethernet di energia e in tempo reale senza contatto, 50 W (US), 100 MBit/s, portata ≤10 mm,  connessione a vite M12, IP65, combinabile con NEARFI PD 2A ETH B. Incompatibile con NEARFI 2200 (Nuovo)

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Senza contatto: priva di usura e senza necessità di manutenzione
Potenza elevata in una custodia compatta
Comunicazione Ethernet in tempo reale, indipendente dal protocollo e priva di latenza con 100 MBit/s (full duplex)
Diagnostica visibile a 360° grazie all'anello luminoso sulla custodia
Elevata libertà di montaggio grazie alle opzioni di avvicinamento flessibili
Plug & Play: semplice come un connettore
Grado di protezione IP65

Domande frequenti


Quando si utilizzano le varianti di dispositivi con codifica A (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)?

Le varianti dei dispositivi con codifica A vengono utilizzate come sostituti in sistemi e applicazioni esistenti. I dispositivi con codifica A non sono compatibili con dispositivi con codifica L (NEARFI 2xxx).


Quando si utilizzano le varianti di dispositivi con codifica L (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)?

Utilizzare le varianti di dispositivo con codifica L per i nuovi progetti. I dispositivi con codifica L consentono di raddoppiare la portata della trasmissione dati, di raddoppiare la potenza grazie al collegamento in parallelo e di svolgere altre fu... Vedi di più

Utilizzare le varianti di dispositivo con codifica L per i nuovi progetti. I dispositivi con codifica L consentono di raddoppiare la portata della trasmissione dati, di raddoppiare la potenza grazie al collegamento in parallelo e di svolgere altre funzioni. I dispositivi con codifica L sono incompatibili con i dispositivi con codifica A.

Vedi di meno

I dispositivi soddisfano i requisiti di Cyber Security della Direttiva sulle apparecchiature radio (RED)?

I requisiti dell'Atto delegato 2022/30 della direttiva RED 2014/53/UE relativi all'articolo 3.3 d,e,f non sono applicabili al prodotto.
Articolo 3.3, d: i dispositivi non hanno accesso attivo alla comunicazione di rete. Non sono in grado di interr... Vedi di più

I requisiti dell'Atto delegato 2022/30 della direttiva RED 2014/53/UE relativi all'articolo 3.3 d,e,f non sono applicabili al prodotto.
Articolo 3.3, d: i dispositivi non hanno accesso attivo alla comunicazione di rete. Non sono in grado di interrompere la comunicazione di rete o di abusare delle risorse. Pertanto, questo requisito non si applica ai dispositivi.
Articolo 3.3, e: non è applicabile ai dispositivi, in quanto non vengono trattati dati personali e la privacy degli utenti finali non è coinvolta
Articolo 3.3, f: non applicabile in quanto i dispositivi non sono utilizzati per transazioni finanziarie

Vedi di meno


Vedi le FAQ