Il sistema passacavi CGS semplifica inoltre la progettazione perché, a differenza delle guaine, può essere pianificato e mappato nel sistema CAD. Di conseguenza, le lunghezze dei cavi sono predefinite e pianificabili. Il montaggio semplice e rapido viene garantito mediante la flangia integrata con scarico della trazione.
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, bianco, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 100 mm, altezza: 60 mm, lunghezza 2000 mm