Prodotti ferroviari e standard ferroviari Un riassunto compatto dei nostri prodotti e degli standard per l'industria ferroviaria.

Controllo di qualità dei prodotti

Gli standard importanti per il settore ferroviario sono la EN 45545 per la protezione antincendio e la EN 50155, che è spesso chiamata anche standard ferroviario. Quest'ultima riporta, tra le altre cose, i requisiti per urti e vibrazioni (EN 61373) e la compatibilità elettromagnetica (EN 50121). Per facilitare la comprensione di queste norme rilevanti per la ferrovia e per mostrarti quali prodotti e soluzioni Phoenix Contact ha nel suo portfolio per il settore ferroviario, abbiamo creato per te i documenti descritti di seguito.

Treno con portafoglio prodotti per l'industria ferroviaria

Prodotti per la tecnologia ferroviaria

Ti offriamo un riepilogo compatto per il download che
ti mostra quali requisiti normativi sono soddisfatti dai rispettivi gruppi di prodotti. Troverai anche il nostro ampio portafoglio di prodotti specifici per le ferrovie in un file separato.

Bussola con standard di tecnologia ferroviaria

Railway Guide per norme e standard nel settore ferroviario

Le nostre linee guida offrono una panoramica delle norme e degli standard rilevanti a livello internazionale per l'industria ferroviaria. I requisiti e le aree di applicazione degli standard ferroviari sono spiegati e chiaramente supportati da grafici. Viene anche descritta l'implementazione dei test necessari.

L'attuale sezione download contiene informazioni sulla protezione antincendio secondo EN 45545 e sarà successivamente ampliata. Il documento sarà completato con altri argomenti relativi alla ferrovia. Il prossimo aggiornamento includerà i controlli degli urti e delle vibrazioni (EN 61373, EN 50155 e IEC 60068).