I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Tecnologia di connessione e custodie per l'elettronica per sistemi I/O

Building Intelligence

Trasmissione rapida e sicura dei dati di uscita e di ingresso.

Scarica la brochure
Uomo al quadro elettrico con tecnologia di connessione e custodie per l'elettronica per sistemi I/O

Le tue applicazioni - le nostre soluzioni

I sistemi I/O rilevano tutti i punti dati degli edifici moderni. Trasmettono i dati di ingresso e di uscita tra i livelli di controllo e di applicazione. Sono l'interfaccia tra le reti Ethernet e, spesso, i sensori e attuatori basati su bus di campo. I moduli I/O modulari possono essere facilmente ampliati per integrare funzioni aggiuntive. Phoenix Contact offre custodie per l'elettronica modulari e tecnologie di connessione coordinate per tantissime funzionalità. In questo modo è possibile assemblare facilmente moduli elettronici personalizzati con interfacce di dispositivi standardizzate o con connessioni frontali particolarmente compatte.

Applicazioni comuni delle connessioni di dispositivi per sistemi I/O

  • Moduli I/O
  • Controllori I/O
  • Controllori di ingressi sensori e attuatori

Applicazioni comuni delle connessioni di dispositivi per sistemi I/O

  • Moduli I/O
  • Controllori I/O
  • Controllori di ingressi sensori e attuatori

I vantaggi

  • Elevata flessibilità grazie al moderno sistema modulare dotato di tecnologia di connessione adatta
  • Connessioni di dispositivi standard come RJ45, USB, D-SUB o prese per antenne
  • Design, colore e stampa facilmente personalizzabili
  • Connettore bus per guide DIN con contatti paralleli e seriali per una comunicazione da modulo a modulo semplificata
Connettori e morsetti per circuiti stampati

Connettori e morsetti per circuiti stampati

Molteplici tipi di connettori e morsetti per circuiti stampati

I sistemi I/O sono tanto versatili quanto le attività svolte. Nonostante lo spazio di installazione limitato, i dispositivi devono essere di facile installazione e manutenzione. I connettori e morsetti per circuiti stampati compatti di Phoenix Contact coniugano un'affidabilità senza compromessi all'elevato comfort operativo.

  • Connettori e morsetti componibili per il circuito stampato
  • Per passi da 2,5 a 5,08 mm
  • Per correnti fino a 24 A (IEC) / 20 A (UL)
  • Versioni con collegamenti a vite o a molla
Connettori board-to-board per la connessione di circuiti stampati all'interno dei dispositivi

Robusti connettori board-to-board per la connessione di circuiti stampati all'interno dei dispositivi

Robusti connettori board-to-board per la connessione di circuiti stampati all'interno dei dispositivi

I componenti dei dispositivi elettronici industriali non diventano solo sempre più compatti, bensì, allo stesso tempo, aumenta anche la loro gamma di funzioni e prestazioni. Alla base di tali dispositivi vi sono i connettori board-to-board che consentono di collegare diversi circuiti stampati all'interno dei dispositivi, ma sono anche particolarmente adatti ad applicazioni decentralizzate e modulari dei controllori I/O o moduli I/O.

  • Passi compatti da 0,8 mm e 1,27 mm
  • Versioni schermate e non schermate
  • Varianti orizzontali e verticali per diverse configurazioni di circuiti stampati
  • Per altezze di stack da 6 a 12 mm
Connettori diretti SKEDD per connessioni per circuiti stampati a innesto e rimovibili

Connettori diretti SKEDD per connessioni per circuiti stampati a innesto e rimovibili

Connettori diretti SKEDD per connessioni per circuiti stampati a innesto e rimovibili

Le attrezzature tecniche dei sistemi I/O sono tanto versatili quanto le attività svolte. I connettori diretti SKEDD per la connessione per circuiti stampati consentono un elevato grado di flessibilità in fase di progettazione della struttura dei circuiti stampati. Insieme ai sistemi I/O, vengono utilizzati nei controllori di portoni e porte, nonché nelle spie di segnalazione, nei terminali di comando, nei display, nei sistemi di allarme o nei segnalatori di fumo e di incendio.

  • Rivetti a espansione per il bloccaggio sicuro senza saldare
  • Versioni a fila singola e doppia per passi da 3,5 mm e 5,0 mm
  • Con connessione a molla Push-in o connessione a crimpare
  • Per correnti fino a 12 A e tensioni fino a 320 V
Custodie per l'elettronica della serie ME-IO per controllori I/O

Custodie per l'elettronica della serie ME-IO per controllori I/O

Custodie per l'elettronica della serie ME-IO per controllori I/O

I moduli I/O per l'installazione sulla guida DIN all'interno del quadro elettrico sono di norma modulari per facilitare l'integrazione di ulteriori utenze di automazione. Le dimensioni compatte e l'elevata flessibilità nella scelta e nella disposizione della tecnologia di connessione sono decisive per un risultato riuscito. Per soddisfare questo tipo di esigenze, le custodie per l'elettronica della serie ME-IO sono lo strumento ideale. Grazie alla struttura modulare, è possibile assemblare con facilità gruppi I/O personalizzati o, ad esempio, smistamenti dei segnali con connessioni frontali per un massimo di 54 poli per modulo.

  • Moduli di tre larghezze (18,8 mm, 37,6 mm e 75,2 mm) per tantissime applicazioni
  • Pratiche connessioni frontali per la trasmissione di segnali, dati e potenza
  • Elevate densità di connessione: connettori a 4 e 6 poli con passo da 3,5 mm e 5,0 mm
  • Blockbelt per eseguire qualsiasi assemblaggio meccanico di connettori per circuiti stampati in spazi ristretti
Custodie per l'elettronica della serie ICS per dispositivi di automazione

Custodie per l'elettronica della serie ICS per dispositivi di automazione orientati al futuro

Custodie per l'elettronica della serie ICS per dispositivi di automazione orientati al futuro

Oltre agli ingressi analogici, i moderni moduli I/O includono spesso interfacce per la comunicazione basata su Ethernet. Le custodie per guide DIN della serie ICS consentono di montare in modo particolarmente flessibile singoli componenti dotati di connessioni standardizzate, come ad esempio RJ45, D-SUB, USB o prese per antenne. Le diverse larghezze, profondità e altezze consentono di realizzare applicazioni altamente flessibili, come i piccoli motori per ventilatori o le applicazioni IoT. Grazie alle tante simulazioni termiche disporrai di un supporto per la progettazione del layout del circuito stampato. Grazie agli elementi di raffreddamento opzionali, sono adatte anche ad applicazioni ad alta potenza con un'elevata velocità del processore.

  • Impiego flessibile grazie all'ampio sistema modulare e a una tecnologia di connessione appropriata
  • Connessioni standard come RJ45, USB, D-SUB e prese per antenne
  • Forma, design, colore e stampa facilmente personalizzabili
  • Connettori bus per guide DIN a 8 poli con contatti paralleli e seriali per una comunicazione da modulo a modulo semplificata
Custodie per l'elettronica della serie ME MAX nella struttura a dischi modulare

Custodie per l'elettronica della serie ME MAX nella struttura a dischi modulare

Custodie per l'elettronica della serie ME MAX nella struttura a dischi modulare

Le custodie a semiguscio della serie ME MAX sono dispositivi funzionali e di design che offrono svariate soluzioni per moduli I/O adattivi e per tutte le altre applicazioni nei quadri elettrici. La struttura modulare a dischi, la tecnologia di connessione disposta ortogonalmente e gli efficienti connettori bus per guide DIN a 5 poli consentono di progettare dispositivi specifici per l'applicazione.

  • Sette larghezze di installazione comprese tra 6,2 e 90 mm
  • Tecnologia di connessione con connessione a molla o a vite per passi da 3,5 mm, 5,0 mm e 7,25 mm
  • Fino a tre livelli di connessione sulla parte superiore e inferiore della custodia
  • Connettori bus per guide DIN a 5 poli con contatti paralleli e seriali per una comunicazione da modulo a modulo semplificata
Custodie per l'elettronica della serie ME a forma di tazza

Custodie per l'elettronica della serie ME a forma di tazza per un montaggio semplificato dell'elettronica

Custodie per l'elettronica della serie ME a forma di tazza per un montaggio semplificato dell'elettronica

Le custodie per l'elettronica della serie ME offrono un rivestimento funzionale per i circuiti stampati equipaggiati. La struttura a tazza con pareti laterali premontate semplifica enormemente il montaggio finale. La tecnologia di connessione disposta ortogonalmente offre diverse soluzioni per le applicazioni nei quadri elettrici, come ad esempio i moduli I/O personalizzati. La serie ME è inoltre dotata di un rivestimento funzionale per circuiti stampati equipaggiati e per l'uso di display TFT, ad esempio per la visualizzazione dei consumi di energia.

  • Sette larghezze di installazione comprese tra 12,5 e 90 mm
  • Struttura a tazza di facile installazione per un rapido montaggio finale
  • Tecnologia di connessione a molla o a vite nei passi da 3,5 mm, 5,0 mm e 7,25 mm
  • Fino a tre livelli di connessione sulla parte superiore e inferiore della custodia
  • Connettori bus per guide DIN a 5 poli con contatti paralleli e seriali per una comunicazione da modulo a modulo semplificata