La Cyber Security applicata alla tua produzione Proteggere la fabbrica dall'officina fino al cloud: dall'analisi dei rischi tramite reti sicure all'implementazione conforme alla norma IEC 62443

La Cyber Security nella gestione delle risorse idriche
 Illustrazione di una schermata con un'icona a scudo e un segno di spunta. Un lucchetto con accanto il buco della serratura

La Cyber Security è obbligatoria nel settore manifatturiero

Dove prima c'erano sistemi di controllo isolati, ora ci sono sistemi di produzione altamente collegati in rete. Controllori, sistemi PLC, macchine e dispositivi IoT sono collegati in rete tra loro e controllati tramite canali di comunicazione interni ed esterni. Il collegamento in rete aumenta l'efficienza, ma anche la superficie di attacco.
Un attacco informatico di cybercrime ben riuscito non porta solo alla perdita dei dati, ma anche a tempi di inattività della produzione, a problemi di qualità e persino all'interruzione completa della produzione. Ecco perché la Cyber Security per l'automazione di fabbrica è oggi un prerequisito fondamentale per la competitività e la sicurezza delle aziende.

Certificati in sicurezza - già oggi secondo gli standard di domani

Il cybercrime è uno dei maggiori rischi che le fabbriche digitalizzate devono affrontare oggi. La nostra offerta di Cyber Security ti fornisce soluzioni conformi agli standard, dall'accesso remoto sicuro alla segmentazione della rete fino alla protezione delle singole macchine.
I nostri team di consulenza ti supportano dalla valutazione iniziale fino all'implementazione, sulla base dei requisiti della norma IEC 62443 e del Digital Services Act (DSA EU). Offriamo anche corsi di formazione pratici che consentono ai tuoi dipendenti di riconoscere e gestire tempestivamente i rischi per la sicurezza. La Cyber Security non è solo una misura di protezione, ma un precursore della trasformazione digitale della tua produzione. Scopri come sicurezza, disponibilità dei dati e sostenibilità possono essere combinate in modo olistico nel nostro progetto del futuro.

Il tuo piano in cinque fasi per una produzione sicura Indipendente dalla posizione, olistica dalla singola macchina alla rete globale di fabbrica

Icona Security Evaluation
Icona Securely networked production
Icona Secure Machine Integration
Icona di data security per la massima sicurezza dei dati in produzione
Icona dei dipendenti della fabbrica e della produzione
Icona Security Evaluation

Per analizzare lo stato attuale della propria produzione e creare un piano di sicurezza per l'OT e l'IT, spesso manca il complesso know-how sui regolamenti normativi attualmente in vigore. Inoltre, sono richieste numerose risorse in termini di tempo e costi.

Analisi dei pericoli e dei rischi:
Viene effettuata un'analisi dei pericoli e dei rischi per registrare e valutare lo stato attuale della rete di produzione. Gli esperti registrano tutte le comunicazioni all'interno della tua produzione, analizzano le strutture di rete, scansionano i tuoi dispositivi per individuare firmware obsoleti. Su questa base si identificano i possibili punti deboli.

Piano di sicurezza a 360°
Con la creazione di un blueprint secondo IEC 62443, ricevi un piano con una documentazione dettagliata per la costruzione di una fabbrica idealmente sicura.

Corsi di formazione e seminari personalizzati
L'analisi della sicurezza della tua rete è un processo ricorrente. Per poter analizzare ed eliminare autonomamente le minacce future, offriamo una formazione completa e seminari che sono adattati individualmente al gruppo di partecipanti e al loro inquadramento. L'obiettivo è sempre quello di collegare la teoria e la pratica attuale.

Icona Securely networked production

Il crescente collegamento in rete di dispositivi, macchine e impianti avviene attraverso canali di comunicazione interni ed esterni sempre più nuovi. Con l'aumentare del numero di queste comunicazioni incontrollate, aumenta anche il rischio di cybercrime. Per soddisfare le esigenze di un accesso indipendente dal luogo da parte di terzi sotto tutti gli aspetti rilevanti per la sicurezza ti offriamo:

  • soluzioni per dividere la tua fabbrica in zone al fine di minimizzare i rischi potenziali
  • approcci intelligenti e veloci per implementare concetti sicuri che ti fanno risparmiare moltissimo tempo
  • un servizio VPN internazionale di Security Cloud che permette di collegare in rete in modo sicuro i tuoi siti e fornire un accesso controllato alle aziende esterne per scopi di manutenzione e microservice

Icona Secure Machine Integration

Per proteggere le singole macchine e gli impianti, è importante che possano essere integrati in modo flessibile e sicuro nell'infrastruttura esistente. Con la crescente importanza dell'IoT, dell'Industry 4.0 e del lotto di dimensione 1, i sistemi di produzione devono diventare sempre più flessibili sia in termini di struttura fisica che di comunicazione. Un ruolo centrale viene svolto dalle macchine intelligenti, che possono essere facilmente integrate in un secondo momento.

Un aspetto chiave della sicurezza è fornire un'impostazione semplice del firewall con un funzionamento intuitivo che non comprometta le misure di Cyber Security. Questo ti permette di aumentare la produttività grazie all'integrazione sicura delle tue macchine e, allo stesso tempo, di garantire la protezione dei tuoi impianti.

Icona di data security per la massima sicurezza dei dati in produzione

Oltre all'intera rete, devono essere protette anche le singole macchine. Soprattutto in tempi di IoT, Industry 4.0 e lotti monopezzo, è fondamentale integrare i sistemi in modo flessibile e sicuro nelle infrastrutture esistenti.

Misure di sicurezza senza perdere produttività:

• Retrofitting intelligente di impianti esistenti
• Impostazioni del firewall semplici e intuitive
• Integrazione flessibile di nuove macchine e dispositivi IoT

I tuoi sistemi rimangono flessibili e allo stesso tempo protetti con affidabilità.

Icona dei dipendenti della fabbrica e della produzione

La sicurezza dipende dalla conoscenza e dalla routine:

• Formazione e workshop per i team di OT
• Formazione pratica con scenari di minaccia attuali
• Costruire una competenza sulla sicurezza a lungo termine

Il tuo team costruisce conoscenza a lungo termine, aumentando così la resilienza della tua fabbrica.

Grafica con una croce verde che separa quattro simboli blu: in alto a sinistra un imbuto con tre frecce, in alto a destra una rete di quadrati collegati con frecce direzionali, in basso a sinistra un segno con un gancio, in basso a destra una ruota dentata con la lettera "C".

I vantaggi

Oggi una solida Cyber Security è un requisito fondamentale per una produzione senza interruzioni. Nell'automazione di fabbrica, in particolare, non contano solo i concetti astratti, ma le misure concrete. Con Phoenix Contact trarrai vantaggio da:

  • Implementazione rapida: soluzioni di Security preconfigurate
  • Conformità a IEC 62443 e collaudo sul campo
  • Protezione da ransomware, manipolazione e furto di dati
  • Disponibilità dell'impianto particolarmente elevata grazie alla protezione preventiva
  • Sistemi di sicurezza personalizzati per ogni ambiente di produzione
Quattro simboli su sfondo turchese: un mappamondo, un lucchetto, il simbolo di un database e una freccia diagonale

Requisiti globali e implementazione locale Phoenix Contact sostiene l'implementazione degli standard pertinenti in tutto il mondo:

  • Europa: IEC 62443, NIS2, Cyber Resilience Act
  • America del nord: NIST Cyber Security Framework, linee guida CISA
  • Asia-Pacifico: MLPS 2.0, linee guida ICS
  • Medioriente e Africa: SACS-002, POPIA

La sicurezza non conosce confini, e nemmeno le nostre soluzioni.

Panoramica di tutti i dati
Guida al Cyber Resilience Act

Richiedi il nostro whitepaper "Cyber Resilience Act - Il futuro della Cyber Security per i prodotti digitali" per ottenere tutte le informazioni importanti sul CRA a colpo d'occhio. Il documento contiene tutte le informazioni chiave sul regolamento UE e fornisce anche una panoramica su come Phoenix Contact soddisfa i requisiti del CRA.

Scarica ora il whitepaper
Mondo connesso con lucchetto di sicurezza
Insegna al neon con un buco della serratura su una parete di mattoni scuri, con sotto la scritta "CYBER SECURITY".

La Cyber Security come vantaggio competitivo

La Cyber Security non è solo protezione, è un fattore di successo
Un'azienda nordamericana ha implementato in tutto il mondo stazioni redox automatizzate in ambienti critici per la sicurezza. Phoenix Contact ha fornito soluzioni di sicurezza scalabili conformi a IEC 62443, NIS2 e NIST CSF, con componenti certificati, accesso remoto VPN sicuro e monitoraggio centralizzato. Il risultato: elevata disponibilità dell'impianto, conformità a livello globale e fiducia di clienti e partner. La sicurezza diventa così un motore di innovazione sostenibile nonché un chiaro vantaggio competitivo.

Sicurezza strutturata con IEC 62443
Lo standard IEC 62443 crea un quadro standardizzato per la sicurezza industriale, con responsabilità chiare, processi documentati e misure di protezione verificabili.
Phoenix Contact ti accompagna dall'analisi della rete e dei rischi all'implementazione di processi certificabili. Questo crea una solida base di sicurezza che rafforza la resilienza e la fiducia nella produzione.

Insieme verso una fabbrica sicura: crea insieme a noi il piano in cinque fasi per una fabbrica sicura e l'automazione


Data Security Box

Data Security Box

Pronte per l'uso: Data Security Box e Secure Edge Box Protezione semplice: soluzioni di quadri elettrici preconfigurate per una messa in servizio semplice, sia per un impianto esistente che per uno nuovo

Con la Data Security Box e la Secure Edge Box, ti offriamo soluzioni compatte per il quadro elettrico con cui coprire varie funzioni e compiti ICS. Oltre alla suddivisione in zone e all'accesso remoto protetto, i firewall intelligenti vengono installati in modo rapido e facile. Il suo design modulare permette una facile personalizzazione alla tua rete di produzione, motivo per cui può essere adattato a qualsiasi applicazione.

FL MGUARD 1100, 2100 e 4300

FL MGUARD 1100, 2100 e 4300

Protezione olistica con prodotti e soluzioni intelligenti

Router di sicurezza mGuard
Con la nostra famiglia di prodotti mGuard, offriamo una protezione completa, un routing intelligente e una connessione VPN (remota) controllata. Il router di sicurezza può essere integrato rapidamente e facilmente e certificato secondo IEC 62443-4-2.

FAQ per costruttori di macchine e impianti

Icona con documento e sigillo bianchi su sfondo turchese, con sotto la scritta "IEC 62443".
Icona con documento e sigillo bianchi su sfondo turchese, con sotto la scritta "IEC 62443".
Icona con documento e sigillo bianchi su sfondo turchese, con sotto la scritta "IEC 62443".
Icona con documento e sigillo bianchi su sfondo turchese, con sotto la scritta "IEC 62443".

Con i nostri router e firewall mGuard, è possibile creare una connessione sicura, segmentata e controllata in conformità alla norma IEC 62443.

Icona con documento e sigillo bianchi su sfondo turchese, con sotto la scritta "IEC 62443".

Servizi crittografati, registrati e impiegabili in tutto il mondo tramite mGuard Secure Cloud.

Icona con documento e sigillo bianchi su sfondo turchese, con sotto la scritta "IEC 62443".

Definisce i requisiti di sicurezza che devono essere presi in considerazione già durante lo sviluppo.

Domande frequenti per i responsabili di fabbrica e di produzione

Insegna blu-verde con raffigurazione stilizzata di una persona e di una ruota dentata
Insegna blu-verde con raffigurazione stilizzata di una persona e di una ruota dentata
Insegna blu-verde con raffigurazione stilizzata di una persona e di una ruota dentata
Insegna blu-verde con raffigurazione stilizzata di una persona e di una ruota dentata

Un'analisi dei pericoli e dei rischi chiarisce quali sono i punti deboli.

Insegna blu-verde con raffigurazione stilizzata di una persona e di una ruota dentata

Attraverso la segmentazione della rete, i firewall e il controllo degli accessi.

Insegna blu-verde con raffigurazione stilizzata di una persona e di una ruota dentata

Con l'accesso controllato per VPN tramite mGuard Secure Cloud.