Protezione contro la sovratensione in galleria Proteggi i tuoi dispositivi e impianti nei tunnel dalle sovratensioni. I nostri sistemi e prodotti di protezione proteggono i tuoi impianti sistemi e consentono un funzionamento senza problemi della galleria.

Fulmine sopra l'ingresso in galleria

Sfida


Temporale con fulmini

Rischi dovuti ai fulmini

Le gallerie devono essere accessibili e circolabili 24 ore su 24. La chiusura della galleria o il guasto di un sistema di soccorso a causa delle sovratensioni possono causare non solo danni economici, ma anche mettere in pericolo vite umane.

Intervieni in anticipo: la protezione contro la sovratensione aumenta notevolmente la disponibilità dei tuoi impianti. Il monitoraggio dei dispositivi di protezione dalle sovratensioni e quindi anche dell'alimentazione di energia rende i guasti prevedibili e le operazioni di manutenzione sono pianificate in modo più efficace.

Soluzione


Zone di protezione dai fulmini all'interno della galleria stradale

Protezione contro la sovratensione correttamente posizionata all'interno della galleria

Il tunnel può essere ripartito in diverse zone di protezione dai fulmini installando scaricatori di sovratensione in corrispondenza dei punti di passaggio. Montando un SPD tipo 1 rispettivamente nel primo quadro elettrico del tunnel, il tunnel stesso diventa la zona 1. Installando SPD tipo 2 in tutti i successivi quadri elettrici, questi ultimi diventano la zona 2 . Per le strutture esterne (ad es. sala di controllo, pannelli a messaggio variabile) vengono applicate regole specifiche per la protezione dai fulmini (IEC 62305).

Un piano efficace di protezione dalle sovratensioni per la tua galleria

Prodotti per la protezione dalle sovratensioni
PT-IQ – Protezione contro la sovratensione
Interruttori di protezione elettronici
Prodotti per la protezione dalle sovratensioni

Ogni interfaccia necessita di una protezione appropriata. Nell'ampia gamma di prodotti troverai la soluzione giusta per ogni applicazione: comunicazione dati veloce, protezione contro la sovratensione sottilissima per la tecnica MCR, segnali antenna a banda larga o stretta e potenti dispositivi utilizzati nei sistemi di alimentazione elettrica.

PT-IQ – Protezione contro la sovratensione

Se un SPD è sovraccarico, il sistema elettrico della galleria non sarà più protetto. Per una protezione continua della galleria, i componenti intelligenti emettono una segnalazione non appena viene raggiunto il limite di potenza. In questo modo è possibile sostituire il singolo SPD prima che si verifichi il guasto. E sarà possibile continuare a usare la galleria.

Interruttori di protezione elettronici

Non solo le sovratensioni, ma anche i sovraccarichi e i cortocircuiti rappresentano un pericolo per il funzionamento della galleria. Rischi di questo tipo sono ridotti al minimo grazie agli interruttori di protezione multicanali.
Solo un canale deve essere protetto? Allora gli interruttori di protezione di solo 6 mm del tipo a morsetto componibile sono decisamente la scelta giusta.

I vantaggi

  • Individuare tempestivamente gli scaricatori di sovratensione sollecitati (surge protection devices, SPD) e sostituirli con accessori intelligenti
  • Per ogni esigenza la giusta protezione, grazie all'ampia gamma di prodotti
  • Ridurre al minimo i guasti all'infrastruttura della galleria dovuti ai temporali
  • Aumentare in modo sostenibile la disponibilità della galleria

Contatto

Interlocutore Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Sarò felice di fornirti la mia consulenza per i tuoi progetti di ammodernamento o espansione. Approfitta della nostra esperienza pluriennale e della nostra vasta gamma di servizi.

Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.

Whitepaper Cyber Security
Accesso remoto sicuro nel sistema di funzionamento della galleria

Leggi il nostro whitepaper per scoprire come massimizzare la sicurezza con l'accesso remoto ai tuoi impianti e proteggerti da cybercrime e software dannosi.

Richiedi il whitepaper
Trasmissione dati sicura