Monitoraggio delle perdite Monitora continuamente la tua conduttura con le nostre soluzioni per l'acquisizione e la trasmissione dei dati sincronizzata.

Monitoraggio delle perdite nelle condutture

Sfida


Condotto per l'idrogeno

Identificazione e riduzione al minimo delle perdite

Eventuali perdite delle tubazioni possono avere gravi conseguenze. Le cause non sono solo l'usura, ma anche l'accesso non autorizzato al prodotto trasportato attraverso la conduttura, come petrolio, gas, idrogeno, ammoniaca o metanolo. Le stazioni di rilevamento posizionate lungo la conduttura a una distanza di 50 km o più l'una dall'altra registrano qualsiasi problema si verifichi. Tuttavia, può passare molto tempo prima che la perdita venga localizzata e riparata. Per contenere le lesioni personali, i danni materiali e all'ambiente, nonché per rispettare i requisiti legali, le condutture richiedono quindi soluzioni di monitoraggio efficienti.

Soluzione


Monitoraggio delle perdite nelle condutture
Monitoraggio delle perdite nelle condutture YouTube

Cooperazione per il monitoraggio delle perdite nelle condutture

Insieme a Krohne Messtechnik, abbiamo sviluppato una soluzione per il monitoraggio delle condutture. La soluzione può essere utilizzata per un'ampia varietà di fluidi come petrolio e gas, idrogeno, ammoniaca o metanolo.

PipePatrol offre un pacchetto completo di prodotti, soluzioni e servizi per la gestione completa delle condutture. Vengono presi in considerazione i requisiti operativi, di sicurezza e ambientali, nonché i requisiti legislativi.

La conduttura in un ambiente invernale

Trasferimento dei dati di stato necessari

La trasmissione affidabile dei dati dai dispositivi di campo costituisce la base per decisioni valide nella sala di controllo. I dati di flusso, pressione e temperatura registrati offrono precise indicazioni temporali dalle varie stazioni di misurazione e poi vengono trasmessi al sistema di controllo. I componenti particolarmente robusti assicurano una trasmissione dei dati affidabile sulle portate corrispondenti anche in condizioni ambientali estreme con fluttuazioni di temperatura.

Le opzioni di trasmissione, ad esempio connessioni a Internet sicure tramite VPN Tunnel e connessioni SHDSL, rete mobile, Radioline e WLAN, sono adattate di volta in volta alle condizioni locali e assicurano una trasmissione dei dati ottimale.

Trasmettitore in campo per il monitoraggio delle perdite nelle condutture

Collegamento di sensori esistenti e nuovi

Sulla base del nostro ecosistema PLCnext Technology, qualsiasi sensore già presente sul campo può essere collegato e utilizzato. Una vasta gamma di moduli I/O a sicurezza intrinseca e non intrinseca è disponibile per questo scopo.

Installa nuovi sensori sulla conduttura per aumentare la precisione. Questo processo sarà concordato con te e il nostro partner Krohne.

Soluzioni di comunicazione per ogni infrastruttura

Indipendentemente dall'area in cui viene utilizzata la conduttura, la perdita di sostanze pericolose rappresenta sempre una sfida speciale per le aziende. Offriamo soluzioni versatili per il rilevamento automatico delle perdite. I sistemi a reazione rapida sono progettati per diverse sostanze e diametri. Diversi sistemi di comunicazione forniscono la base per le comunicazioni a distanza personalizzate.

Image Map interattiva: Rappresentazione topologica del monitoraggio delle perdite
Router industriali per la manutenzione remota e la Cyber Security
I nostri robusti router industriali collegano diverse reti via cavo (router LAN e router NAT) o tramite rete mobile (router 3G/UMTS/4G/LTE) per la manutenzione remota e la protezione della tua rete locale.
Maggiori informazioni sui router industriali
Router industriali per la manutenzione remota e la Cyber Security
Controllori PLC e I/O
Trova PLC e I/O adatti nei gradi di protezione IP20 e IP65/67, sia come sistema, sia come stazione I/O remota per diverse reti Ethernet.
Maggiori informazioni su controllori PLC e I/O
Controllori PLC e I/O
Industrial Wireless: da IWLAN a Wireless IO fino a LoRaWAN
Industrial Wireless consente collegamenti radio sicuri e affidabili per applicazioni industriali. A seconda delle esigenze, è possibile utilizzare IWLAN o Bluetooth per la comunicazione in tempo reale, NearFi per applicazioni di portata campo vicino o LoRaWAN e Trusted Wireless per le grandi distanze. Le nostre soluzioni wireless includono access point e client, nonché antenne e cavi coordinati.
Maggiori informazioni su Industrial Wireless
Industrial Wireless: da IWLAN a Wireless IO fino a LoRaWAN
Switch Industrial Ethernet
La nostra gamma di Switch Industrial Ethernet comprende Switch Managed e Unmanaged con Gigabit, PoE, certificazione IEC 61850 e per il montaggio su guida DIN.
Maggiori informazioni sugli Switch Industrial Ethernet
Switch Industrial Ethernet

I vantaggi

  • Orario uniforme rilevato dai controllori, grazie alla sincronizzazione temporale tramite il server NTP del router di sicurezza mGuard
  • Diversi mezzi per una trasmissione dei dati flessibile e adattata alla situazione del tuo impianto
  • Collegamento dei componenti dell'impianto remoto, grazie alla trasmissione sicura via Internet

Contatti | Bastian Engel

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Sarò felice di consigliarti le nostre soluzioni per una gestione efficiente delle condutture.

Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.