Semplice cablaggio del segnale con connettori M12 Push-Pull

29.10.2025
Connettori M12 Push-Pull a 8 poli

Phoenix Contact sta ampliando la sua gamma di prodotti con cavi di segnale preassemblati a otto poli e codifica A e connettori M12 Push-Pull. Consentono un cablaggio dei segnali rapido e semplice.

Possono essere installati in modo sicuro e senza utensili, semplicemente collegandoli, anche in spazi ristretti e con un'alta densità di cablaggio. Rispetto ai tradizionali collegamenti a vite, l'installazione dei connettori a innesto consente di risparmiare fino all'80% del tempo.

I connettori M12 Push-Pull sono disponibili in diverse versioni, tra cui varianti diritte e angolate, nonché versioni a spina e a presa. Sono dotati di bloccaggio interno ed esterno, per consentire anche le connessioni volanti. Esistono varianti schermate e non schermate. L'Advanced Shielding Technology dei connettori schermati consente una connessione schermata affidabile.

I gradi di protezione IP65 e IP67 garantiscono un'elevata affidabilità e durata. Grazie alla progettazione in conformità alla norma IEC 61076-2-010, la gamma di prodotti offre anche un elevato grado di sicurezza per il futuro.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications