Phoenix Contact sta ampliando la sua gamma di prodotti con cavi di segnale preassemblati a otto poli e codifica A e connettori M12 Push-Pull. Consentono un cablaggio dei segnali rapido e semplice.
News Scopri i nostri prodotti e tecnologie, la nostra azienda, il nostro sviluppo strategico e il nostro impegno sostenibile con le nostre ultime notizie. Puoi scaricare facilmente le informazioni e le immagini della stampa nell'area di download.
- Filtri:
-
Ambito
-
Argomento
-
Categoria prodotto
- Filtro utilizzato (1):
Semplice cablaggio del segnale con connettori M12 Push-Pull
Connettori M12 Push-Pull assemblati per applicazioni Ethernet
Phoenix Contact presenta i nuovi cavi di rete M12 Push-Pull, che consentono una trasmissione dati ad alta velocità semplice e affidabile per le applicazioni Ethernet.
Cavo di ricarica in megawatt CCS fino a 1.000 kW: l'High Power Charging viene reinventato
La seconda generazione di connettori di ricarica HPC CHARX connect professional raffreddati a liquido di Phoenix Contact trasmette fino a 1 MW in Boost Mode. Grazie a questa potenza di ricarica, non solo le auto elettriche possono essere ricaricate in pochi minuti, ma anche i veicoli di servizio dotati di batterie di grandi dimensioni tornano rapidamente al lavoro.
Cavi patch RJ45 colorati per applicazioni CAT6A
Phoenix Contact amplia il portafoglio prodotti con i cavi patch colorati della serie RJ45 Building, sviluppati appositamente per le applicazioni nei quadri elettrici. I nuovi cavi sono disponibili in otto colori: bianco, arancione, giallo, rosso, viola, verde, blu e nero.
Controllori per la ricarica dei veicoli come soluzione di interfaccia tra stazione di ricarica in DC e veicolo elettrico
Il controllore per la ricarica autonoma dei veicoli CHARX control vehicle di Phoenix Contact consente la ricarica in DC tramite prese veicolo CCS per auto elettriche e veicoli di servizio.
Phoenix Contact alla fiera electronica 2024: focus sulla tecnologia di connessione innovativa e sulle energie rinnovabili
All'insegna del motto "Change Forward - Il futuro che si può toccare", quest'anno Phoenix Contact presenterà i suoi prodotti di punta per la trasmissione di segnali, dati e potenza alla fiera electronica 2024 che si terrà a Monaco di Baviera dal 12 al 15 novembre. Il tema della fiera si concentrerà sulle tecnologie di connessione e sulle soluzioni pionieristiche per l'infrastruttura di ricarica, le energie rinnovabili e le soluzioni a corrente continua per il settore della All Electric Society.
NACS è in arrivo e Phoenix Contact c'è: cavi di ricarica in AC da 50 A e 80 A disponibili dalla fine del 2024
In qualità di specialisti della tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica, Phoenix Contact renderà disponibili alla fine dell'anno i primi cavi di ricarica in AC conformi alle norme SAE e certificati UL per correnti fino a 80 A.
Cavi di ricarica CCS Tipo 1 compatti - La soluzione di ricarica ottimale fino a 125 kW
I cavi di ricarica in DC della famiglia CHARX connect compact di Phoenix Contact includono ora la nuova classe di potenza di 125 kW.
Cavo di ricarica CCS di Tipo 2 con un nuovo design di custodia - robusto, di facile manutenzione e ben studiato
La nuova generazione di collaudati connettori di ricarica CCS CHARX connect standard di Phoenix Contact è adatta alla costruzione di stazioni di ricarica in corrente continua e copre la gamma di potenza media da 150 a 250 kW (da 150 a 250 A/1.000 V). Con il nuovo design della custodia, la famiglia di prodotti offre molti miglioramenti in termini di robustezza, sicurezza, fatturazione e manutenzione.
Cavi di ricarica in DC GB/T non raffreddati con certificazione CE per la ricarica continua fino a 250 kW
Con la nuova generazione di cavi di ricarica in DC CHARX connect standard GB/T, Phoenix Contact offre un cavo di ricarica certificato CE in conformità con l'attuale standard cinese GB/T 20234 per il mercato globale della mobilità elettrica e le relative applicazioni.