Potenti router di sicurezza per reti OT
I router di sicurezza della famiglia di prodotti mGuard di Phoenix Contact proteggono le reti OT industriali da accessi non autorizzati da parte di persone o software dannosi. Le nuove varianti FL MGUARD 2105 e FL MGUARD 4305 con switch integrato saranno presentate per la prima volta alla SPS 2023.
I nuovi router di sicurezza gigabit consentono di controllare e proteggere le comunicazioni all'interno di una rete di produzione. Macchine, sistemi o impianti sono protetti da attacchi o manipolazioni informatiche.
La famiglia di prodotti mGuard convince per l'elevata velocità di elaborazione. I dispositivi raggiungono una portata dei dati di quasi 1000 MBit/s. Di conseguenza, i router di sicurezza mGuard garantiscono un elevato livello di sicurezza senza compromettere le prestazioni della rete. Oltre all'elevata velocità di elaborazione, i router dispongono di ampie funzioni di sicurezza, come un firewall integrato che filtra il traffico di dati nella rete. Le comunicazioni indesiderate e gli accessi alle utenze della rete sono bloccati. La segmentazione delle reti consente inoltre di verificare e controllare lo scambio di dati tra i singoli segmenti. I singoli segmenti di rete sono così protetti da volumi di dati eccessivi, sovraccarico di rete e accessi non autorizzati. Con i router di sicurezza mGuard è possibile effettuare una manutenzione remota sicura. La comunicazione VPN crittografata consente la manutenzione di macchine o impianti in remoto attraverso qualsiasi rete. Una funzione di firewall nel tunnel della VPN aumenta ulteriormente la sicurezza. Le nuove varianti sono ideali per i costruttori di macchine e impianti e per i gestori di impianti.