Il Time-Sensitive Networking (TSN) come precursore dell'IA

14.11.2023
Sistema TSN completo per applicazioni AI

Alla fiera dell'automazione SPS di Norimberga, Phoenix Contact presenta per la prima volta un sistema TSN integrato composto da un controllore e da Switch Managed per Profinet. Il sistema TSN consente di realizzare reti IT/OT convergenti, anche per applicazioni AI come l'apprendimento automatico.

Oggi le applicazioni IT e OT sono spesso realizzate in reti separate per evitare il sovraccarico e per garantire una comunicazione critica in tempo reale. Una rete convergente utilizzata in egual misura da applicazioni IT e OT racchiude un potenziale elevato, per lo più non sfruttato. Una rete convergente è particolarmente utile per le applicazioni di IA, come il riconoscimento ottico delle anomalie: grandi quantità di dati devono essere trasportate dal campo all'IA, mentre il risultato dell'operazione di IA influisce sul processo da controllare in tempo reale. La sincronizzazione temporale ad alta precisione è essenziale per elaborare e valutare i dati distribuiti dal campo. La tecnologia TSN consente questa convergenza di rete con diversi utensili. Per sfruttare il potenziale di cui sopra, Phoenix Contact presenta un sistema TSN basato su un controllore con PLCnext Technology e Switch Managed. Come protocollo in tempo reale viene utilizzato Profinet. Gli Switch Managed sono ora disponibili anche nelle versioni con connessione in fibra ottica.

Tutti i dispositivi supportano funzioni TSN come Quality of Service, Pre-Emption, sincronizzazione temporale precisa con PTP e comunicazione sincrona. Ciò consente di sfruttare i vantaggi di TSN nell'ambiente Profinet senza modificare la visualizzazione dell'applicazione. Anche i dispositivi Profinet esistenti possono essere utilizzati senza modifiche.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications