Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VFD 10 B6 A3B-0900 - Variateur de vitesse
2693253

Variateur de vitesse B6 (2,2 kW) pour 230 V / 1 phase en type IP20 pour applications standard avec moteurs asynchrones (motoréducteurs) ; les signaux TOR et analogiques couplent le variateur de vitesse B6 au niveau de la commande en chaîne ouverte (sans Interbus / Sercos)

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles