Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AS-WB-F/POWER STRIP 5 230-G - Réglette multiprise d'établi
1193791

Multiprise 5 emplacements, câble et interrupteur pour la fixation sur l'AS-WORKBENCH-F ... G, face active de type G pour la Grande-Bretagne et pour d'autres pays

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Témoin lumineux pour la surveillance de l'état de fonctionnement
Raccordement flexible d'autres appareils grâce aux 5 emplacements
Fixation par serrage pour un montage rapide