Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CRIMPFOX-C DMCC 5/DIE - Poinçon de sertissage
1235257

Poinçon de sertissage, pour connecteurs blindés de la série DMCC 0.5 avec câble de données connecté
pour différents diamètres à partir de 5 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Les poinçons de sertissage peuvent être combinés pour différents diamètres de 5 mm ... 7 mm