Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EV-T2CCS-BIT-HPC-TRX - Vis
1252702

CHARX connect, CCS type 2, Vis, Accessoires, Embouts de vissage, pour desserrer les vis anciennes à modèles d'enfichage HPC, CEI 62196-3-1, Il n'est pas nécessaire d'ouvrir le boîtier du connecteur de charge du véhicule, pour changer le cadre du schéma d'enfichage.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Gamme de produits complète
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Remplacement facile lors de la maintenance, du cadre du schéma d'enfichage sans vidange du liquide de refroidissement