Conçu selon la norme CEI 61850-3 (conditions ambiantes)
FL SWITCH EP6412-4GSFP-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1471548
Switch manageable avec 12 ports RJ45 pour 10/100/1000 Mbit/s, 4 ports SFP pour 100/1000 Mbit/s et température de service : -40 °C ... +85 °C, alimentation redondante : 24 V DC (valeur nominale)
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 82,7 mm |
Hauteur | 188,39 mm |
Profondeur | 197,12 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Matériau du boîtier | Métal |
Type de montage | Barre de montage |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Ethernet | |
Type de raccordement | RJ45 |
Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Distance de transmission | 100 m (par segment) |
Ethernet (SFP) | |
Type de raccordement | SFP |
Vitesse de transmission | 100/1000 Mbit/s (duplex intégral) |
Physique de transmission | En fonction du module SFP |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sortie relais d'alarme : 24 V DC, 1 A max. |
Type de produit | Switch |
Gamme de produits | Managed Switch EP6000 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Fonctions switch | |
Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC |
Contact de signalisation courant de commande | 1 A |
Tableau d'adresses MAC | 16k |
Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : alimentation (POWER), erreur (ERROR), état du lien |
Diagnostic local | Alimentation Tension d'alimentation LED verte |
Erreur Signalisation d'alarme LED rouge | |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | max. 50 W |
Support de transmission | Cuivre |
selon module SFP utilisé | |
Alimentation | |
Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (Des alimentations DC redondantes assurent la répartition de la charge) |
Plage de tension d'alimentation | 10 V DC ... 36 V DC |
Fonction | |
Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC |
Contact de signalisation courant de commande | 1 A |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (Examen de type à 85 °C pendant 16 heures) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (sans condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Désignation de la norme | Conditions environnementales |
Normes/prescriptions | CEI 61850-3 |
IEEE 1613 |
Conformité/homologations | |
Conformité | Conformité CE |
Immunité | CEI 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2 : 2005 |
Affichage d'état | LED : alimentation (POWER), erreur (ERROR), état du lien |
Référence | 1471548 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNN512 |
Product key | DNN512 |
GTIN | 4063151877538 |
Poids par pièce (emballage compris) | 2 646 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 2 020 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (n° CAS: 872-50-4) |
N,N-dimethylacetamide (n° CAS: 127-19-5) | |
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n° CAS: 110-71-4) | |
Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) | |
Lead titanium zirconium oxide (n° CAS: 12626-81-2) | |
Lead titanium trioxide (n° CAS: 12060-00-3) | |
4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 80-05-7) | |
Terphenyl, hydrogenated (n° CAS: 61788-32-7) | |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (n° CAS: 71868-10-5) |
Produits compatibles
Avantages
Structure réseau selon CEI 61850
IEEE 1613
Fonctions couches 2 et 3
Prise en charge du timing de précision IEEE 1588 v2
Prise en charge des listes de contrôle d'accès (ACL) pour le filtrage du trafic, RADIUS et l'authentification TACAC.
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem