Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TTC-6P-4-GDT-EX-24DC-I-P - Fiche parafoudre
1635593

Fiche parafoudre avec indicateur d'état intégré sur le module pour trois ou quatre fils de signaux. Circuit de protection uniquement avec des éclateurs à gaz. Tension nominale : 24 V DC. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité 3.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Peu encombrant et économique grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
Surveillance permanente des parafoudres et indicateur d'état mécanique avec signalisation à distance en option
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection