Le feu de signalisation est prévu pour signaler les états de fonctionnement dans les machines et les installations. Le feu de signalisation à LED multicolore est doté d'un boîtier robuste et résistant aux UV, avec un filetage M22 pour le montage. L'appareil est raccordé via un connecteur M12 à 5 pôles et peut être commandé par commutation positive ou négative. De nombreuses fonctions de signalisation et une grande solidité des coloris assurent une signalisation intelligente et claire. Le feu de signalisation est équipé d'une gestion active de la température pour prolonger la durée de vie des LED.
PSD-SL RGB-P
-
Optical signaling device
1691152
Feu de signalisation à LED, 7 couleurs, 24 V DC, forme de construction Point
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Signalisation orientée sur la fonction
Grande étendue de signalisation
Marquage clair des états de l'installation
Montage et installation simples et rapides
Conception robuste sur les plans électronique et mécanique