Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MCDV 1,5/ 6-G1-3,81 - Embase de circuit imprimé
1847767

Embase de circuit imprimé, section nominale: 1,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 12, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 12, gamme d'articles: MCDV 1,5/..-G1, pas: 3,81 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,4 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MC 1,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, En cas de combinaison avec des éléments enfichables MCV, utiliser respectivement un connecteur mâle MCVW et un connecteur mâle MCVR.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques