Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

DC-B 6-IB-7X4-PCB- 90 - Élément de contact
1602180

DUPLICONNEC, isolant pour embases, 6 x 4 mm2 + PE, 400/690 V, 25 A, raccordement sur C.I. à 90°, type B6, indice de protection IP 20

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles