IEG 45-3LA/400/21
-
Élément de surveillance
2963268
Module afficheur de tension, sortie à relais, 1 inverseur, tension de service 400 V AC
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module d’affichage |
Eléments d'affichage | Lampe à incandescence (capot vert) |
Durée de vie mécanique | env. 2x 107 cycles |
Propriétés d'isolation | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension voyant | ≥ 100 V AC |
Consommation de courant par voyant | 5,3 mA (pour UN, L1) |
5,3 mA (pour UN, L2) | |
7,9 mA (pour UN, L3) | |
Tension d'isolement assignée | 300 V (selon EN 50178) |
Tension d'entrée | 400 V AC ±10 % (Phase/phase) |
Tension voyant | ≥ 100 V AC |
Consommation de courant par voyant | 5,3 mA (pour UN, L1) |
5,3 mA (pour UN, L2) | |
7,9 mA (pour UN, L3) | |
Eléments d'affichage | Lampe à incandescence (capot vert) |
Commutation | |
Type de contact | Contact simple, 1 inverseur |
Matériau des contacts | AgSnO |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 6 A |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 144 W (pour 24 V DC) |
1500 VA (pour 250 V AC) | |
Fusible de sortie | 6,3 A (rapide) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Affichage d'état | Lampe à incandescence (capot vert) |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 79 mm |
Profondeur | 74 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 40 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 60 °C |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2963268 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DK66M3 |
GTIN | 4017918362324 |
Poids par pièce (emballage compris) | 110,08 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 110,08 g |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem