Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VC-EMV-KV-PG21( 9-13/12) - Presse-étoupe
1854213

Demi-raccord vissé CEM Pg21 pour boîtiers métalliques de taille 2-4, comprenant garniture caoutchouc, ressort type iris, rondelles coniques et vis de serrage, pour boîtier de taille 1, plage de serrage du blindage du câble [mm] 7,5-12, câble [mm] 9-13

Informations détaillées concernant le produit