Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ELR W3/ 9-500 - Relais à inversion
2964186

Relais électronique de puissance à inversion de phases, pour commander directement des appareils triphasés, avec voyant et circuit de protection, sortie : 110-550 V AC/3 x 9 A

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Fréquence de commutation élevée
Connexion sans interférence et sans usure jusqu'à 500 V AC/9 A
Circuit de protection en entrée et en sortie
Voyant pour rotation à droite et à gauche, tension de service, et commande interdite