Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 - Contact à sertir
1013419

Contact à sertir, intensité nominale: 6 A, type de contact: Connecteur femelle, type de raccordement: Raccordement à sertir, surface des contacts: Or, type de conditionnement: Produit en vrac

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles