Questions fréquemment posées
Ce connecteur mâle est-il également disponible avec un verrouillage/une bride ?
Oui, le connecteur est disponible avec un verrouillage top-lock et avec un verrouillage à bride centrale.
Comment raccorder la reprise de blindage au potentiel de terre ?
La reprise de blindage est reliée au potentiel de terre par le connecteur et l'embase. Le contact de l'embase sur la position de la bride centrale doit être relié au potentiel de terre. Il n'est pas nécessaire de prendre d'autres dispositions.