FOC-PT9:ST-OM1/2.5
-
Câble FO
1208117
Câble FO, design: Série ST, indice de protection: IP20, longueur de câble: 2,5 m, nombre de pôles: 12, type de raccordement: ST, sortie du câble: droit, coloris: argent/brillant
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Valeurs d'atténuation optimales grâce au polissage UPC
Gain de temps et risque de casse minimisé grâce à un retrait facile
Affectation simple grâce à 12 couleurs différentes
Durable grâce à la conformité RoHS 2
Classe de protection incendie UL 94-V0