Les porte-repères de câbles du type KMK UV se distinguent par une résistance très élevée aux UV et aux intempéries. Celle-ci a été déterminée conformément à la norme DIN EN ISO 4892-2, avec une durée de test de 30000 h - ce qui correspond à 10 ans avec le climat de l'Europe centrale.
C'est pourquoi, ils sont parfaitement adaptés au marquage durable des câbles en extérieur.
Vous trouverez les colliers serrants adaptés et les étiquettes de repérage dans l'onglet « Accessoires ».
KMK UV (40X17)
-
Porte-repères pour câbles
1014109
Porte-repères pour câbles, transparent, vierge, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: ≥ 9 mm, hauteur du champ de texte: 17 mm, largeur du champ de texte: 40 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Repère de câbles en plastique pour étiquettes enfichables, pour montage avec collier serrant
Repère de câbles en plastique pour l'identification et le regroupement de conducteurs et de câbles à l'intérieur
Les repères sont pourvus d'œillets et fixés à l'aide de colliers serrants
L'étiquette imprimée est protégée contre les impuretés par le cache de protection