VS-BU/PN-PPC/PL-93C-LI/2,0
-
Câble de réseau
1416233
Câble PROFINET préconfectionné, CAT 5e, blindé, quarte en étoile, AWG 22 compatible avec les chaînes porte-câbles (7 fils), RAL 6018 (jaune-vert), module femelle RJ45/IP20 pour système Freenet, 4 pôles sur connecteur mâle RJ45/IP67, boîtier plastique Push-Pull, Line, longueur 2 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Gamme de produits | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Type de capteur | PROFINET |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Sortie du câble | droit |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 2 |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
Impédance caractéristique | 100 Ω |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 250 |
Cycles de flexion max. | 3000000 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Raccordement 1 | |
Type | Isolant femelle droit RJ45 |
Mode de verrouillage | Freenet |
Indice de protection | IP20 |
Raccordement 2 | |
Type | connecteur mâle droit RJ45 |
Mode de verrouillage | Push-Pull |
Matériau | Plastique |
Indice de protection | IP67 |
Longueur du câble | 2,00 m |
Chaîne porte-câbles PROFINET CAT5 [93C] | |
Dessin coté |
|
Blindé | oui |
Poids de gaine | 61 kg/km |
Type | Chaîne porte-câbles PROFINET CAT5 |
Type de câble (symbole) | 93C |
Type de signal/catégorie | PROFINET CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s | |
Structure de câble | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6018 |
Epaisseur gaine extérieure | env. 0,90 mm |
Matériau gaine intérieure | FRNC |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² |
Matériel Isolant du fil | PE |
Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm |
Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange |
Câblage total | Quarte en étoile |
Blindage | Film recouvert d'alu, tresse en fils de cuivre étamés |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Tension nominale câble | 600 V (Cote UL) |
Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Résistance d'isolation de la ligne | ≥ 500 MΩ*km |
Résistance de liaison | ≤ 20,00 mΩ/m (pour 10 MHz) |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (pour 1 ... 100 MHz) |
Résistance de boucle | ≤ 120,00 Ω/km |
Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
Vitesse du signal | 0,66 c |
Résistance à la traction | ≤ 150 N |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 7,5 x D |
Nombre de cycles de flexion | 3000000 |
Rayon de courbure | 100 mm |
Course | 10 m |
Vitesse de déplacement | 4 m/s |
Accélération | 4 m/s² |
Contraintes de torsion | ± 30 °/m |
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 80 dB (pour 1 MHz) |
76 dB (pour 4 MHz) | |
70 dB (pour 10 MHz) | |
65 dB (pour 16 MHz) | |
63 dB (pour 20 MHz) | |
60 dB (pour 31,25 MHz) | |
55 dB (pour 62,5 MHz) | |
50 dB (pour 100 MHz) | |
Absence d'halogène | oui |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
selon UN ECE-R 118.03 | |
Résistance spéciale | résistant aux UV |
Propriétés particulières | Caractéristiques électriques selon EN 50288-2-2 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
-40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
IP67 | |
IP67/IP20 |
Référence | 1416233 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNABA |
Product key | ABNABA |
GTIN | 4046356474825 |
Poids par pièce (emballage compris) | 222,22 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 222,22 g |
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n° CAS: 3147-75-9) | |
SCIP | 691a74b1-ef80-4602-b90a-d8433dee86ab |
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem