RSC 6-F
-
Bloc de jonction à boulon
3075919
Bloc de jonction de traversée avec connectique à boulon, section : 2,5 - 35 mm2, AWG : 12 - 2, largeur 17 mm, couleur : gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de jonctions à tige filetée |
Pas | 17 mm |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,06 W |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 35 mm² |
1er étage | |
Longueur à dénuder | La longueur à dénuder dépend de la consigne du fabricant de cosses. |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Int. nom. | 125 A |
Courant de charge maximal | 125 A (pour une section de conducteur de 35 mm²) |
Tension nominale | 800 V |
Section nominale | 35 mm² |
Raccordement de la cosse DIN 46234:1980-03 | |
Connexion selon la norme | DIN 46234:1980-03 |
Section | 6 mm² ... 35 mm² |
Section AWG | 10 ... 2 (conversion selon CEI) |
Diamètre de l'œil | 6,5 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre des boulons | 6 mm |
Filetage vis | M6 |
Couple de serrage | 3,2 ... 3,7 Nm |
Connexion selon la norme | DIN 46237:1970-07 |
Section | 2,5 mm² ... 6 mm² |
Section AWG | 14 ... 10 (conversion selon CEI) |
Diamètre de l'œil | 6,5 mm |
Largeur | 11 mm |
Diamètre des boulons | 6 mm |
Filetage vis | M6 |
Couple de serrage | 3,2 ... 3,7 Nm |
Code couleur cosses annulaires : bleu | 2,5 mm² |
Code couleur cosses annulaires : jaune | 6 mm² |
Largeur | 17 mm |
Largeur de couvercle | 2,2 mm |
Hauteur | 39,7 mm |
Pas | 17 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Essai de tension de choc | |
Tension témoin valeur de consigne | 9,8 kV |
Résultat | Essai réussi |
Essai d'échauffement | |
Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 35 mm² | 4,2 kA |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 2 kV |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Force d'essai, valeur de consigne | 10 N |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule |
Fréquence | f1 = 5 Hz jusqu'à f2 = 150 Hz |
Niveau ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 0,8g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 5g |
Durée des chocs | 30 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | vissage direct |
Référence | 3075919 |
Conditionnement | 40 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BE1515 |
Product key | BE1515 |
GTIN | 4046356535878 |
Poids par pièce (emballage compris) | 35,206 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 35,206 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | IN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
Avantages
Réalisation facile de groupes de blocs de jonction à bride
Blocs de jonction à bride pour montage direct dans des coffrets de commande
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem