Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MT 1,5-TWIN-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection
3001705

Bloc de jonction pour conducteur de protection, En cas de juxtaposition avec des blocs de jonction traversants de même forme, un couvercle doit être inséré si les tensions d'isolement sont > 320 V., nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Faible résistance de contact
Points de serrage anticorrosion
Boîtiers vert/jaune
Vis indesserrables