Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

DEK-OE- 48DC/ 48DC/100/T - Bloc de jonction à relais statique
2940281

Bloc de jonction d'entrée avec relais à semi-conducteurs, entrée : 48 V DC, sortie : 3-48 V DC/100 mA, avec fiche de sectionnement à la sortie, pas de 6,2 mm

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles