Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Technologie de raccordement pour la gestion de l'énergie dans les bâtiments

Building Intelligence

Alimentation des bâtiments intelligents de manière autonome et efficace.

Télécharger la brochure
Technologie de raccordement pour la gestion de l'énergie dans les bâtiments

Vos applications – nos solutions

Une gestion réussie de l'énergie dans la domotique contribue largement à l'optimisation de la surveillance de l'énergie, à l'efficacité énergétique de toutes les applications et à leur communication fluide et décentralisée entre elles. De plus en plus, la gestion de l'énergie comprend également la génération, le stockage et le transfert d'énergies renouvelables. Dans des systèmes complexes, de nombreux appareils équipés d'une électronique de puissance fonctionnent avec une technologie de communication et de commande. Cela comprend par exemple les centrales thermiques et les installations photovoltaïques qui alimentent un bâtiment avec l'énergie requise. Les onduleurs photovoltaïques transforment l'énergie destinée à la consommation interne et à la récupération de l'énergie dans des réseaux d'alimentation publics. Les contrôleurs de charge chargent les systèmes de stockage d'énergie pour le stockage de l'énergie électrique. Associés à la gestion automatique des ressources et de la charge, les compteurs communicants (Smart Meter) font partie intégrante des réseaux électriques intelligents. La technologie de raccordement et de connexion performante de Phoenix Contact assure que ces appareils fonctionnent de manière fiable et que l'énergie peut être transférée et utilisée en toute sécurité.

Applications fréquentes pour les raccordements des appareils dans la gestion énergétique des bâtiments

  • Accumulateurs
  • Panneaux photovoltaïques
  • Capteurs et actionneurs
  • Alimentations
  • Techniques de sécurité et de surveillance
  • Onduleurs

Applications fréquentes pour les raccordements des appareils dans la gestion énergétique des bâtiments

  • Accumulateurs
  • Panneaux photovoltaïques
  • Capteurs et actionneurs
  • Alimentations
  • Techniques de sécurité et de surveillance
  • Onduleurs

Avantages

  • Technologies à raccordement rapide innovantes pour le raccordement rapide et sûr des conducteurs sur site
  • Solutions de raccordement AC et DC pour des concepts d'alimentation en continu et tournés vers l'avenir
  • Connecteurs et blocs de jonction pour C.I. certifiés TÜV et UL, fiables à long terme
Boîtiers électroniques de la série BC

Boîtiers électroniques de la série BC

Boîtiers électroniques de la série BC

Les boîtiers sur rail DIN de la série BC pour la domotique garantissent ici une grande flexibilité lors du choix du raccordement du circuit imprimé. Les boîtiers polyvalents conviennent parfaitement aux appareils dans les coffrets d'installation. Des dimensions conformes aux normes et différentes largeurs permettent de réaliser de nombreuses autres applications : p. ex. pour les compteurs communicants, les compteurs d'énergie, les détecteurs de fumée et les avertisseurs d'incendie dans le traitement des signaux ou pour des commandes d'éclairage toutes simples.

  • Six largeurs de 17,8 à 161,6 mm avec de multiples parties inférieures et supérieures
  • Capot transparent et pivotant pour la désignation fonctionnelle ou capot avec verrouillage
  • Connecteurs de bus sur rail DIN en option pour la communication série et parallèle des modules
  • Conformes à la norme DIN 43880
  • Montage tridimensionnel du circuit imprimé pour des designs d'appareils flexibles
Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. pour la gestion énergétique dans les bâtiments

Les systèmes de stockage de l'énergie, chargeurs DC, bornes de recharge murales, onduleurs, alimentations et convertisseurs de fréquence doivent pouvoir être installés et entretenus facilement dans les applications électriques. Les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. compacts de Phoenix Contact combinent une fiabilité sans compromis et un confort d'utilisation élevé de vos appareils.

  • Connecteurs avec raccordement vissé et à ressort jusqu'à une section de conducteur de 16 mm²
  • Blocs de jonction pour C.I. et blocs de jonction de traversée à haute intensité avec raccordement vissé et à ressort jusqu'à une section de conducteur de 95 mm²
  • Tensions jusqu'à 1 000 V
Connecteurs à levier pour circuits imprimés de la série LPC

Connecteurs à levier pour circuits imprimés de la série LPC

Connecteurs à levier pour circuits imprimés de la série LPC

Le câblage sûr et sans erreur des onduleurs est primordial pour l'alimentation électrique décentralisée. Les connecteurs pour C.I. des séries LPC/LPCH permettent le raccordement sûr et sans outil des conducteurs. La position univoque du levier de commande de couleur et la force d'appui définie du raccordement à ressort Push-in assurent un contact fiable. Par ailleurs, les connecteurs conviennent parfaitement aux automates, alimentations, convertisseurs de fréquence et applications MCR.

  • Sections de conducteur jusqu'à 10 mm² (signal jusqu'à 1,5 mm²)
  • Courants jusqu'à 41 A (signaux jusqu'à 8 A)
  • Tensions jusqu'à 1 000 V (signaux jusqu'à 160 V)
  • Pas : 7,62 mm (signal : 3,81 mm)
Connecteurs d'installation AC pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Connecteurs d'installation AC pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Connecteurs d'installation AC pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Les systèmes de connecteurs d'installation AC à confectionner sont la solution idéale pour un câblage pratique et sûr directement sur site des onduleurs, des accumulateurs d'énergie, de l'éclairage du bâtiment ou des bornes de recharge murale à l'extérieur. Grâce au codage couleur optionnel, il est possible de différencier visuellement les raccordements des différents systèmes électroniques de puissance, tels que les installations photovoltaïques et de climatisation.

  • Pour des puissances jusqu'à 35 A/690 V AC
  • Pour des sections de conducteurs de 1,5 à 6 mm²
  • Versions à 3 et 5 pôles dans les indices de protection IP66/68/69K
  • Montage simple et sans outil spécial
Connecteurs photovoltaïques de la série SUNCLIX pour panneaux photovoltaïques, câblages terrains et raccordements des appareils

Connecteurs photovoltaïques de la série SUNCLIX pour panneaux photovoltaïques, câblages terrains et raccordements des appareils

Connecteurs photovoltaïques de la série SUNCLIX pour panneaux photovoltaïques, câblages terrains et raccordements des appareils

Les installations photovoltaïques sont soumises à des conditions météorologiques instables, voire rudes. Toutefois, les panneaux photovoltaïques, les câblages terrains et les raccordements des appareils doivent fonctionner à long terme de manière sécurisée, sans risques de défaillance. Les connecteurs photovoltaïques de la série SUNCLIX garantissent l'alimentation fiable du bâtiment en énergie renouvelable. La gamme de produits comprend les connecteurs de terrain, les embases, les répartiteurs en Y et les accessoires pour le câblage DC sûr et durable.

  • Pour des puissances jusqu'à 65 A/1 500 V
  • Raccordement à sertir ou à ressort pour les sections de conducteurs de 2,5 à 16 mm²
  • Versions pré-équipées et à confectionner avec les indices de protection IP65/66/68
  • Montage simple et sans outil spécial
Connecteurs circulaires pour accumulateurs

Connecteurs circulaires pour accumulateurs

Connecteurs circulaires pour systèmes de stockage sur batterie

Afin d'assurer la sécurité de l'alimentation électrique de l'électronique du bâtiment, les modules de stockage avec bornes de batterie doivent permettre une connexion fiable et flexible dans les systèmes de stockage d'énergie. Les embases et connecteurs de puissance protégés contre l'inversion de polarité de Phoenix Contact conviennent parfaitement au raccordement de modules de stockage. Ils peuvent être orientés à 360° et disposent d'une protection contre les contacts fortuits.

  • Pour des puissances jusqu'à 120 A / 1 500 V DC
  • Pour les sections de conducteurs de 16 à 95 mm²
  • Pour l'indice de protection IP65
  • Plus de 100 cycles d'enfichage