The ILC 2250 BI is the powerful successor to the ILC 2050 BI, the central controller for automation of buildings, infrastructure, and energy. The industrial design guarantees a high level of reliability and therefore makes the ILC 2250 BI suitable for business-critical applications. It is equipped with 4 LAN, 2 USB, and 2 RS-485 interfaces. The controller can be extended with a wide range of Inline modules for digital and analog I/Os and for all widely used bus systems. The corresponding drivers ensure uniform interfaces, thus greatly simplifying system integration.
ILC 2250 BI
-
Sistema de control
1541303
El controlador Inline modular para aplicaciones de automatización de los sectores de las infraestructuras, la energía y los edificios está basado en el Niagara Framework®.
Hay integradas cuatro interfaces LAN, dos USB y dos RS-485.
Ampliable mediante un gran número de módulos de E/S Inline.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Tipo de producto | Mando |
Familia de productos | Inline-Controller |
Lugar de uso | Uso en interiores |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
Procesador | Arm®Cortex®-A53, 4x 1,6 GHz |
Memoria de datos remanentes | 512 kbyte(s) (NVRAM) |
Memoria de trabajo | 2048 MByte (LPDDR4-RAM) |
Sistema de tiempo de ejecución IEC -61131 | |
Memoria de datos | 5 Gbyte(s) (eMMC) |
Funcionalidad | |
Lenguajes de programación soportados | Niagara Framework® |
Requisitos del sistema | |
Herramienta de ingeniería | Emalytics |
Alimentación | |
Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Absorción de corriente máxima | ≤ 1,5 A |
Absorción de corriente típica | ≤ 170 mA (con tensión nominal sin participante de bus local) |
Capacidad de corriente (Puntos de embornaje) | 8 A |
Reloj de tiempo real | |
Reloj de tiempo real | integrado (reserva capacitiva) |
Potenciales | |
Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % (según EN 61131-2) |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Conectores Inline | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Protocolos soportados | BACnet/IP |
BACnet MS/TP (solo en COM1 y COM2) | |
Modbus/TCP | |
Modbus/RTU | |
KNX IP | |
DALI | |
DALI-2 | |
LON IP | |
EnOcean | |
SMI | |
Bus multipunto | |
SNMP | |
M-Bus | |
MQTT | |
OPC UA | |
Simple OpenADR | |
LDAP | |
SMS | |
CSV | |
oBIX | |
Servidor Web | sí |
Ethernet | |
Sistema bus | RJ45 |
Número de interfaces | 4 |
Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
Velocidad de transmisión | 10/100/1000 MBit/s |
Número de canales | 2 |
Sistema bus | RS-485 |
Número de interfaces | 2 |
USB | |
Sistema bus | USB tipo C |
Número de interfaces | 2 |
Tipo de conexión | USB tipo C |
microSD | |
Sistema bus | microSD |
Número de interfaces | 1 (Parte superior) |
Tipo de conexión | Slot microSD |
Anchura | 80 mm |
Altura | 119,8 mm |
Profundidad | 71,5 mm |
Anchura | 80 mm |
Altura | 119,8 mm |
Profundidad | 71,5 mm |
Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g |
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g |
Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 10g |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C (observar derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 0 % ... 75 % (según DIN EN 61131-2) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 0 % ... 75 % (según DIN EN 61131-2) |
Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 hPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
GRP_Temperaturklasse | T4 |
Resistencia a gases peligrosos para el funcionamiento según DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Dióxido de azufre (SO2) 10 ± 0,3 ppm (duración del ensayo 10 días), ácido sulfhídrico (H2S) 1 ±0,3 ppm (duración del ensayo 4 días), con 25 °C y un 75 % de humedad del aire respectivamente |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
Conformidad con las directivas CEM | Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Sobretensión transitoria (surge) Criterio B |
Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Transitorios rápidos (burst) Criterio A, ±500 V,Criterio B, ±1000 V | |
Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Campos electromagnéticos Criterio A, intensidad de campo: 10 V/m | |
Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Descarga de electricidad estática (ESD) Criterio A, ±4 kV de descarga de contacto, ±8 kV de descarga de aire | |
Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Perturbaciones conducidas Criterio A; tensión de prueba 10 V | |
Comprobación de la emisión de ruido según EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Clase B |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición para el montaje | horizontal |
Son posibles posiciones de montaje alternativas, pero pueden reducir el rendimiento térmico. |
Código de artículo | 1541303 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DRHAAA |
GTIN | 4067923013964 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 339 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 237 g |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000236 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead titanium zirconium oxide (n.º CAS: 12626-81-2) |
4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 80-05-7) | |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (n.º CAS: 75980-60-8) |
Productos compatibles
-
-
NC4-DEMO - Sistema de gestión de edificios 1061902
-
NC4-50 - Sistema de gestión de edificios 1698091
-
NC4-100 - Sistema de gestión de edificios 1045861
-
NC4-250 - Sistema de gestión de edificios 2404194
-
NC4-500 - Sistema de gestión de edificios 2404195
-
NC4-1250 - Sistema de gestión de edificios 2404196
-
NC4-5000 - Sistema de gestión de edificios 2404197
-
NC4-10000 - Sistema de gestión de edificios 2404198
-
NC4-50-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404223
-
POINTS-50 - Sistema de gestión de edificios 1101297
-
POINTS-100 - Sistema de gestión de edificios 1101298
-
POINTS-500 - Sistema de gestión de edificios 2404199
-
POINTS-1250 - Sistema de gestión de edificios 2404201
-
POINTS-2500 - Sistema de gestión de edificios 2404202
-
NC4-DR-SMSALM - Sistema de gestión de edificios 1140562
-
DR-JSON - Sistema de gestión de edificios 1439254
-
DR-FLEX - Sistema de gestión de edificios 1394057
-
OFFICE-DEMO-PC - Sistema de gestión de edificios 2404321
-
SUP-0 - Sistema de gestión de edificios 2404065
-
SUP-1 - Sistema de gestión de edificios 2404136
-
SUP-10 - Sistema de gestión de edificios 2404156
-
SUP-100 - Sistema de gestión de edificios 2404157
-
SUP-UNL - Sistema de gestión de edificios 2404158
-
SUP-POINTS-500 - Sistema de gestión de edificios 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - Sistema de gestión de edificios 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - Sistema de gestión de edificios 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - Sistema de gestión de edificios 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - Sistema de gestión de edificios 2404163
-
SUP-UP-1 - Sistema de gestión de edificios 2404164
-
SUP-UP-100 - Sistema de gestión de edificios 2404165
-
SUP-UP-UNL - Sistema de gestión de edificios 2404166
-
DR-S-DB-CSV - Sistema de gestión de edificios 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - Sistema de gestión de edificios 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - Sistema de gestión de edificios 2404172
-
DR-S-DB-SQL - Sistema de gestión de edificios 2404173
-
DR-S-MLS-16 - Sistema de gestión de edificios 1228905
-
DR-S-MLS-32 - Sistema de gestión de edificios 1228904
-
DR-S-MLS-64 - Sistema de gestión de edificios 1228903
-
DR-S-MLS-128 - Sistema de gestión de edificios 1228900
-
DR-S-JSON - Sistema de gestión de edificios 1231645
-
DR-S-MFID - Sistema de gestión de edificios 1337650
-
SUP-0-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404193
-
PARTNER-ACCESS - Sistema de gestión de edificios 1139362
-
EM-VIEW DP 250 - Sistema de gestión de edificios 1589228
-
EM-VIEW DP 500 - Sistema de gestión de edificios 1589229
-
EM-VIEW DP 1250 - Sistema de gestión de edificios 1589232
-
EM-VIEW DP 2500 - Sistema de gestión de edificios 1589249
-
EM-VIEW DP 5000 - Sistema de gestión de edificios 1589251
-
EM-VIEW DP 10000 - Sistema de gestión de edificios 1589254
-
EM-VIEW DP 25000 - Sistema de gestión de edificios 1589255
-
EM-VIEW DP 50000 - Sistema de gestión de edificios 1589221
-
EM-VIEW DP UNL - Sistema de gestión de edificios 1589257
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 500 - Sistema de gestión de edificios 1589119
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - Sistema de gestión de edificios 1589120
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 2500 - Sistema de gestión de edificios 1589122
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 5000 - Sistema de gestión de edificios 1589123
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 10000 - Sistema de gestión de edificios 1589124
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 25000 - Sistema de gestión de edificios 1589125
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 50000 - Sistema de gestión de edificios 1589126
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - Sistema de gestión de edificios 1589127
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 1250 - Sistema de gestión de edificios 1589158
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 2500 - Sistema de gestión de edificios 1589159
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - Sistema de gestión de edificios 1589160
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 10000 - Sistema de gestión de edificios 1589161
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - Sistema de gestión de edificios 1589162
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 50000 - Sistema de gestión de edificios 1589163
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - Sistema de gestión de edificios 1589164
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 2500 - Sistema de gestión de edificios 1589166
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - Sistema de gestión de edificios 1589167
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - Sistema de gestión de edificios 1589168
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 25000 - Sistema de gestión de edificios 1589169
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - Sistema de gestión de edificios 1589170
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO UNL - Sistema de gestión de edificios 1589171
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 5000 - Sistema de gestión de edificios 1589172
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - Sistema de gestión de edificios 1589173
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - Sistema de gestión de edificios 1589174
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - Sistema de gestión de edificios 1589175
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO UNL - Sistema de gestión de edificios 1589176
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - Sistema de gestión de edificios 1589216
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 25000 - Sistema de gestión de edificios 1589217
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - Sistema de gestión de edificios 1589219
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - Sistema de gestión de edificios 1589541
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 25000 - Sistema de gestión de edificios 1589542
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 50000 - Sistema de gestión de edificios 1589543
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO UNL - Sistema de gestión de edificios 1589544
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO 50000 - Sistema de gestión de edificios 1589545
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Sistema de gestión de edificios 1589546
-
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Sistema de gestión de edificios 1589547
-
EM-VIEW DEMO - Sistema de gestión de edificios 1663691
-
IB IL DALI MM-V2-PAC - Módulo de comunicación 1199811
-
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - Módulo de alimentación 2693020
-
IB IL 24 DO8/HD-PAC - Módulo digital 2700172
-
IB IL 24 DI8/HD-PAC - Módulo digital 2700173
-
IB IL RS UNI-PAC - Módulo de comunicación 2700893
-
IB IL 24 DO 4/EF-PAC - Módulo digital 2701009
-
IB IL MBUS-PAC - Módulo de comunicación 2701927
-
IB IL RS 485-ECO - Módulo de comunicación 2702141
-
IB IL AI 4/I/4-20-ECO - Módulo analógico 2702495
-
IB IL AI 4/U/0-10-ECO - Módulo analógico 2702496
-
IB IL AO 4/I/4-20-ECO - Módulo analógico 2702497
-
IB IL AO 4/U/0-10-ECO - Módulo analógico 2702498
-
IB IL RTD 4/PT100-ECO - Módulo de temperatura 2702499
-
IB IL RTD 4/PT1000-ECO - Módulo de temperatura 2702501
-
IB IL UTH 4/J-ECO - Módulo de temperatura 2702502
-
IB IL UTH 4/K-ECO - Módulo de temperatura 2702503
-
IB IL 24 DI 8/HD-ECO - Módulo digital 2702792
-
IB IL 24 DO 8/HD-ECO - Módulo digital 2702793
-
IB IL RS 232-ECO - Módulo de comunicación 2702795
-
IB IL 24 DO 4/EF-ECO - Módulo digital 2702825
-
IB IL MP-BUS-PAC - Módulo de comunicación 2702921
-
IB IL 24 FLM-PAC - Módulo de comunicación 2736903
-
IB IL 24 DI 2-PAC - Módulo digital 2861221
-
IB IL 24 DI 4-PAC - Módulo digital 2861234
-
IB IL 24 DI 8-PAC - Módulo digital 2861247
-
IB IL 24 DI 16-PAC - Módulo digital 2861250
-
IB IL 24 DO 2-2A-PAC - Módulo digital 2861263
-
IB IL 24 DO 4-PAC - Módulo digital 2861276
-
IB IL 24 DO 8-PAC - Módulo digital 2861289
-
IB IL 24 DO 16-PAC - Módulo digital 2861292
-
IB IL AI 2/SF-PAC - Módulo analógico 2861302
-
IB IL TEMP 2 RTD-PAC - Módulo de temperatura 2861328
-
IB IL 24 PWR IN-PAC - Módulo de alimentación 2861331
-
IB IL 24 SEG-PAC - Módulo de segmentación 2861344
-
IB IL 24 TC-PAC - Módulo analógico 2861360
-
IB IL 24 SEG/F-PAC - Módulo de segmentación 2861373
-
IB IL 24 SEG-ELF-PAC - Módulo de segmentación 2861409
-
IB IL AI 8/SF-PAC - Módulo analógico 2861412
-
IB IL 24 PWR IN/F-PAC - Módulo de alimentación 2861438
-
IBS IL 24 RB-T-PAC - Módulo de comunicación 2861441
-
IB IL 120 PWR IN-PAC - Módulo de alimentación 2861454
-
IB IL AO 2/U/BP-PAC - Módulo analógico 2861467
-
IB IL 24 DO 2-PAC - Módulo digital 2861470
-
IB IL 24 DO 2-NPN-PAC - Módulo digital 2861496
-
IB IL 230 PWR IN-PAC - Módulo de alimentación 2861535
-
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Módulo analógico 2861577
-
IBS IL 24 BK-T/U-PAC - Acoplador de bus 2861580
-
IB IL 24 DO 8-2A-PAC - Módulo digital 2861603
-
IB IL DOR LV-SET-PAC - Borna seccionable 2861645
-
IB IL AI 8/IS-PAC - Módulo analógico 2861661
-
IB IL 24 PWR IN/R-PAC - Módulo de alimentación 2861674
-
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - Módulo de relés 2861878
-
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Módulo de relés 2861881
-
IB IL 120 DI 1-PAC - Módulo digital 2861917
-
IB IL DO 1 AC-PAC - Módulo digital 2861920
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - Módulo de alimentación 2862136
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - Módulo de alimentación 2862152
-
IB IL 24/230 DOR1/W-PC-PAC - Módulo Inline 2862178
-
IB IL 24 DI 8/T2-PAC - Módulo digital 2862204
-
IB IL 24 DO 32/HD-PAC - Módulo digital 2862822
-
IB IL 24 DI 32/HD-PAC - Módulo digital 2862835
-
IB IL 24 DO 16-PAC/SN - Módulo digital 2862961
-
IB IL PD 24V-PAC - Distribuidor de potencial 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Distribuidor de potencial 2862990
-
IB IL AO 2/SF-PAC - Módulo analógico 2863083
-
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - Módulo de relés 2863119
-
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - Módulo digital 2863520
-
IB IL 24 PWR IN/2F-DF-PAC - Módulo Inline 2863779
-
IB IL 24 DO 4-ME - Módulo digital 2863931
-
IB IL AI 2/SF-ME - Módulo analógico 2863944
-
IB IL AO 2/U/BP-ME - Módulo analógico 2863957
-
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - Módulo analógico 2878036
-
IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - Módulo digital 2878243
-
IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - Módulo digital 2878340
-
IB IL 230 PWR IN/F-D-PAC - Módulo Inline 2878971
-
IB IL DI 8/S0-PAC - Módulo digital 2897020
-
IB IL 24 DI 16-ME - Módulo digital 2897156
-
IB IL 24 DO 16-ME - Módulo digital 2897253
-
IB IL 24 LSKIP-PAC - Módulo de comunicación 2897457
-
IB IL 24/230 DOR4/HC-PAC - Módulo de relés 2897716
-
IB IL DALI/PWR-PAC - Módulo de comunicación 2897813
-
IB IL DALI-PAC - Módulo de comunicación 2897910
-
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC - Módulo analógico 2897952
-
IB IL RTD 4/NTC-ECO - Módulo de temperatura 1185434
Sus ventajas
Ingeniería en un tiempo óptimo mediante el Niagara 4 Framework
Soporte de todos los protocolos de comunicación importantes en el área de automatización de la infraestructura de edificios
Ingeniería y visualización eficaces con Emalytics y Niagara Framework
Fácil ampliación del Niagara 4 Framework con funciones programadas propiamente
Gemelo digital como base de Smart Buildings
Seguridad del software mediante Secure Boot, software firmado digitalmente e identidad del equipo protegida por TPM
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago