IBS IL 24 BK-T/U-PAC - Acoplador de bus
2861580

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Inline, Acoplador de bus, INTERBUS, Conector apantallado Inline, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Conexiones de bus remoto para cable de cobre
Posibilidad de alimentación de todas las tensiones de 24 V necesarias de una estación Inline del nivel de señal débil
Configuración automática de la interfaz de salida como interfaz de bus remoto o bus local
Compatibilidad con hasta 15 bornes conectados con derivación de bus remoto
Aislamiento galvánico de los segmentos de bus remoto