Axioline Smart Elements, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 4, 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, índice de protección: IP20; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Sistemas de E/S
Axioline Smart Elements, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnología de conexión: 1 conductor, índice de protección: IP20; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Inline, Módulo de registro de temperatura, Entradas RTD analógicas: 4 (Pt 100), tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, Conector Inline incluido; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Axioline F, Acoplador de bus, PROFINET, Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Inline, Módulo de comunicación, Transmisión de datos serie; Comunicación mediante datos de proceso; interfaz: RS-485: 1; Velocidad de transmisión: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s; índice de protección: IP20; Volumen de suministro: Conector Inline incluido; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Axioline Smart Elements, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 1 conductor, índice de protección: IP20; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Axioline F, Backplane, 4 ranuras para Axioline Smart Elements, velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, índice de protección: IP20; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Axioline F, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 1 conductor, velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Axioline F, Backplane, 6 ranuras para Axioline Smart Elements, velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, índice de protección: IP20; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Inline, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 4, 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, Conector Inline incluido; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).