Componentes para la automatización de edificios

Automatización de edificios

Monitorice, controle y optimice la automatización de edificios de forma centralizada – con modernas unidades de control, un flexible sistema de gestión de edificios y un software de análisis basado en la nube. Benefíciese de nuestra completa gama de productos para una infraestructura de edificios energéticamente eficiente.

Nuevos productos

PLCnext Control de la serie Catan
Módulo DALI para el control de edificios
Módulo de E/S para el control de edificios
Control de edificios ILC 2250 BI

La nueva generación del control de edificios

Plataforma flexible para la automatización de edificios

El sistema de control modular en formato para montaje en carril DIN ofrece la máxima flexibilidad en cuanto a hardware y software. Las app específicas para la aplicación de la PLCnext Store, las E/S configurables, las numerosas interfaces y los módulos de ampliación la convierten en la plataforma ideal para aplicaciones de Smart Building.

Características principales

  • Formato para montaje en carril DIN compacto
  • E/S e interfaces integradas para Ethernet, RS-485, KNX y USB
  • Conexión de hasta 16 módulos de E/S mediante SPE
  • Pantalla táctil acoplable
  • Instalación de apps desde la PLCnext Store
  • Ciberseguridad por diseño: arranque seguro, firmware firmado, preparado para CRA

Sus ventajas

  • Integración perfecta en KNX y base para proyectos profesionales de Smart Building con la IP Symcon App (PLCnext Store)
  • Plataforma de automatización abierta para el desarrollo de software a través de terceros proveedores
  • Tecnología abierta y preparada para el futuro que garantiza la inversión a largo plazo
  • Máxima flexibilidad para el control, la visualización y la captación de datos
  • Etiqueta de sostenibilidad "Cradle to Cradle" incorporada en el diseño

Módulo DALI para el control de edificios

Apto para Multi-Master según la norma DALI-2

El módulo de ampliación añade cuatro líneas para actuadores y sensores DALI a un control de edificios de la familia de productos Catan. El módulo también contiene ocho salidas digitales que pueden utilizarse alternativamente como entradas. Con seis unidades de división, el equipo en diseño de equipo para montaje en carril DIN es tan compacto como se conoce de Catan.

Características principales

  • Módulo para 4 líneas DALI independientes
  • Capacidad para Multi-Master para la integración de sensores DALI
  • Certificado DiiA
  • Alimentación de bus DALI integrada
  • 8 salidas digitales, alternativamente configurables como entradas
  • Carcasa en diseño como equipo para montaje en carril DIN con 6 unidades de división como todos los módulos Catan
  • Pantalla táctil acoplable

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio y costes gracias a la alta densidad de E/S
  • Integración de un gran número de dispositivos DALI (máximo 256 actuadores y 252 sensores)
  • El potente bus de ampliación mediante SPE permite una instalación distribuida
  • Soporte para la puesta en servicio y el mantenimiento con pantalla enchufable para el manejo local
  • Etiqueta de sostenibilidad "Cradle to Cradle" incorporada en el diseño

Módulo de E/S para el control de edificios

24 E/S para señales analógicas y digitales

El módulo de ampliación añade 24 canales de E/S de configuración flexible para señales analógicas y digitales a un control de edificios de la familia de productos Catan. Con 6 unidades de división, el equipo en diseño de equipo para montaje en carril DIN es tan compacto como se conoce de Catan.

Características principales

  • Canales de E/S universales para múltiples funciones
  • 8 canales para entradas universales
  • 8 canales de salidas universales para 0 ... 10 V o señales digitales
  • 16 canales para salidas digitales
  • 24 canales para entradas digitales y función de contador
  • Pantalla táctil acoplable

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio y costes gracias a la alta densidad de E/S y a la flexibilidad de configuración
  • Activación de actuadores analógicos como válvulas y ventiladores con interfaz de 0 ... 10 V
  • El potente bus de ampliación a través de SPE (Single Pair Ethernet) permite instalaciones distribuidas
  • Soporte para la puesta en servicio y el mantenimiento con pantalla enchufable para el manejo local

Sistema de control para la automatización de edificios centralizada

Cuando la fiabilidad es prioritaria

Para realizar proyectos complejos con los requisitos de la CRA, la familia de productos ILC 2x50 BI se ha ampliado con una clase de potencia mayor. Con hasta 63 módulos de ampliación de E/S, el control de edificios es ideal para automatizar instalaciones primarias o pisos enteros.

Características principales

  • Procesador de cuatro núcleos con más memoria
  • Funciones de seguridad ampliadas
  • Switch Ethernet de cuatro puertos integrado
  • Se pueden conectar hasta 63 módulos de E/S
  • Ingeniería con Emalytics y Niagara Framework®
  • Servidor web integrado
  • 2 puertos USB C

Sus ventajas

  • Preparado para el futuro gracias a una mayor potencia de cálculo
  • Seguridad total, ya que se cumplen las especificaciones de la Ley de Ciberresiliencia (CRA)
  • Los protocolos IoT y de edificios pueden integrarse a la perfección
  • Sustitución sencilla del ILC 2050 BI (-L) para reequipamiento

Controles de edificios y módulos de ampliación


Controles de edificios

Sistemas de control para la automatización de edificios y salas

Descubra nuestras unidades de control para la digitalización de sus edificios existentes o de nueva construcción. Más información sobre una integración de sistemas sostenible de instalaciones primarias y tecnologías innovadoras en la automatización de salas.

Sistema de gestión de edificios (sistema de gestión de baterías)


Captura de pantalla de Emalytics

Sistema de gestión para la automatización de edificios

Descubra cómo puede utilizar nuestro sistema de gestión de edificios Emalytics basado en Niagara Framework® para interconectar de forma inteligente y analizar de forma integral sus instalaciones, sistemas y comercios.

Logotipo de la alianza entre Niagara Framework® y Tridium

¿Está buscando un socio adecuado para Niagara Framework®?

La asociación "Powered by Niagara" describe la estrecha colaboración entre Tridium y Phoenix Contact en el desarrollo de soluciones de hardware y software para la automatización de edificios sobre la base del Niagara Framework® abierto. La distinción adicional de la alianza Platinum, la máxima distinción del "Growth Partner Program (GPP)" de Tridium, subraya el éxito conjunto.

Sus ventajas con nuestra alianza

  • Aumente la eficacia de sus proyectos con nuestras exclusivas bibliotecas de software y ofertas de formación
  • También puede utilizar nuestros innovadores sistemas de control para integrar perfectamente proyectos de software de otros socios en el Niagara Framework®
  • Benefíciese de uno de los socios de la red más importantes con una cartera especialmente amplia de un solo proveedor, desde la fuente de alimentación hasta conceptos de ciberseguridad
Funcionamiento del edificio basado en datos
Digitalice edificios fácilmente con nuestra solución en la nube

Con nuestra Smart Building Cloud reducirá significativamente sus costes operativos corrientes, aumentará la eficiencia de su edificio y mantendrá la flexibilidad del sistema.

Descubrir las soluciones
Manejo del control de edificios con una tablet