Fuente de alimentación STEP POWER para la automatización de edificios

Fuentes de alimentación para la automatización de edificios

Las fuentes de alimentación STEP POWER se han desarrollado específicamente para la automatización de edificios y son perfectas para su empleo en distribuidores de instalación y paneles de mando planos. Gracias a las reducidas pérdidas de marcha en vacío y al alto rendimiento, alcanzan la máxima eficiencia energética de su categoría. Las fuentes de alimentación STEP POWER se pueden montar con flexibilidad sobre el carril DIN o sobre superficies planas.

Más información

Sus ventajas

  • Ahorro de energía gracias a la máxima eficiencia en el modo de marcha en vacío y carga parcial (nivel de eficiencia VI)
  • Ahorro de espacio en el armario de control gracias a un diseño estrecho con un aumento simultáneo de la potencia (hasta 100 %)
  • La homologación para el hogar (EN 60335) permite su empleo en aplicaciones domésticas
  • Puesta en servicio rápida y fácil gracias a la tecnología de conexión push-in sin herramientas en un ángulo de 45º con puntos de embornaje dobles
  • Montaje flexible: encaje sobre el carril DIN o atornillado en superficies planas

Nuevos productos

Fuente de alimentación TRIO IP67
Fuente de alimentación UNO POWER
Fuente de alimentación STEP POWER
Fuentes de alimentación con índice de protección IP67
Robustas para el suministro en campo

Las fuentes de alimentación TRIO POWER IP67 son estancas al agua y al polvo. Se han desarrollado especialmente para aplicaciones fuera del armario de control y están equipadas con conexiones de equipos M12 o 7/8''. Esto aumenta su flexibilidad durante la instalación.

Las ventajas

  • La instalación directa en el consumidor en campo reduce la longitud del cable y aporta espacio en el armario de control
  • La robusta carcasa de presión de aluminio garantiza una alta disponibilidad de la planta gracias a la resistencia frente a condiciones ambientales extremas (temperatura, polvo y agua)
  • Más posibilidades de diagnóstico en campo mediante LED DC OK y LED AC OK
  • NEC clase 2 (POUT <90 W)

Características principales

  • Índice de protección IP67
  • Elevada resistencia frente a impactos, vibraciones y rigidez dieléctrica
  • Rendimiento: >92 %
  • Amplio rango de temperatura: -25 °C … +70 °C
  • Device connections: M12, 7/8”

Fuentes de alimentación con funcionalidad básica
Ahorro de espacio para aplicaciones sensibles a los costes

La nueva generación UNO POWER convence por su sencillo diagnóstico del sistema mediante el LED DC OK y el contacto de relé de conmutación. La alta densidad de potencia hace de UNO POWER la solución perfecta para aplicaciones industriales con limitaciones de espacio.

Las ventajas

  • Ahorro de espacio en el armario de control gracias a la poca anchura
  • Fácil diagnóstico de sistema mediante contacto de conmutación flotante y el LED DC OK
  • Uso flexible para instalaciones exteriores y arranque fiable de la unidad a -40 °C
  • Ahorro de energía gracias al elevado rendimiento
  • Apilables sin distancia mínima a módulos adyacentes

Características principales

  • Señalización LED y contacto de relé DC OK
  • Tensión de salida ajustable: 24 V DC … 28 V DC
  • Rendimiento hasta el 94,6 %
  • Alta densidad de potencia: 500 W/dm³

Fuentes de alimentación para la automatización de edificios
Eficiencia nivel VI y carcasa plana

Todos los equipos son ideales para su uso en aplicaciones industriales y domésticas. El equipo con carcasa plana se ha desarrollado especialmente para aplicaciones LED, el resto de equipos están preparados de forma óptima para la infraestructura de recarga.

Las ventajas

  • Ahorro de energía mediante la máxima eficiencia en el modo de marcha en vacío y carga parcial (nivel de eficiencia VI)
  • Ahorro de espacio en el armario de control mediante diseños estrechos y planos con un aumento simultáneo del rendimiento (hasta el 100 %)
  • La homologación doméstica (EN 60335) permite por primera vez el uso en aplicaciones domésticas
  • Puesta en servicio rápida y fácil mediante la tecnología de conexión push-in sin herramientas en un ángulo de 45º con puntos de embornaje dobles

Características principales

  • Rendimiento: >94 %
  • Pérdidas de marcha en vacío: <0,21 W
  • Aumento del rendimiento de hasta el 100 %
  • Conexión push-in con dirección de conexión conductor/PCB: 45°
  • Amplio rango de temperatura: -10 °C … +70 °C

Gráfico de una vivienda abierta con automatización de edificios

Las fuentes de alimentación STEP POWER están certificadas según DIN EN 60335-1

Homologaciones para el hogar

Además de las homologaciones industriales estándar, por primera vez las fuentes de alimentación STEP POWER han sido certificadas para su uso en hogares según DIN EN 60335-1. Cumplen los máximos requisitos de seguridad de equipos eléctricos y son la solución ideal para aplicaciones domésticas.

Fuente de alimentación STEP POWER instalada en un poste de carga abierto con vehículo eléctrico

STEP POWER para la electromovilidad

Alimentación segura del poste de carga

Con la fuente de alimentación STEP POWER estará perfectamente preparado para la electromovilidad.

Alimenta el controlador de carga de forma fiable y segura para su poste de carga. Esto se debe a que STEP POWER ha sido desarrollada y probada funcionalmente y, sobre todo, en lo que respecta a la compatibilidad electromagnética (CEM) según la norma de postes de carga EN 61851-21-2.

Primer plano de la pared de LED

Fuente de alimentación STEP POWER para la iluminación LED

Iluminación LED

Con la fuente de alimentación STEP POWER, desarrollada especialmente para las aplicaciones LED, podrá alimentar modernos escenarios de iluminación desde el armario de control.

Con control de tensión constante, las lámparas LED pueden utilizarse de forma segura en combinación con balastros de corriente regulada o, por ejemplo, con tiras LED con circuito de resistencia.

La fuente de alimentación cuenta con una carcasa particularmente plana y está homologada según las especificaciones para LED de las normas EN 61437-2-13 y EN 55015.

Tecnologías y ventajas de STEP POWER

Cámara termográfica, imagen de la fuente de alimentación STEP POWER
Fuentes de alimentación STEP POWER con clases de potencia optimizadas
Fuente de alimentación STEP POWER para el montaje en superficies planas
Fuente de alimentación STEP POWER con tecnología de conexión push-in
Cámara termográfica, imagen de la fuente de alimentación STEP POWER

La fuente de alimentación STEP POWER garantiza una eficiencia energética óptima en el edificio gracias a las bajas pérdidas en vacío (0,1 W o 0,21 W) y al alto rendimiento. Gracias al alto grado de rendimiento, las fuentes de alimentación transforman menos energía eléctrica en energía térmica no deseada. Esto no solo ahorra energía, sino que también aumenta la vida útil de todos los componentes del armario de control.

Fuentes de alimentación STEP POWER con clases de potencia optimizadas

Las fuentes de alimentación STEP POWER ofrecen en cada unidad de división una clase de potencia mejorada. Esto implica más espacio en el armario de control con un rendimiento superior. Gracias a su especial diseño plano y estrecho, normalizado según DIN 43880, las fuentes de alimentación son especialmente adecuadas para el uso en distribuidores de instalación.

Fuente de alimentación STEP POWER para el montaje en superficies planas

Las fuentes de alimentación STEP POWER permiten un montaje flexible: se pueden encajar sobre el carril DIN o atornillar a una superficie plana.
En el montaje sobre superficies planas, los anclajes de base integrados en la carcasa hacen que no sea necesario material de montaje adicional.

Fuente de alimentación STEP POWER con tecnología de conexión push-in

Las nuevas fuentes de alimentación STEP POWER permiten por primera vez la tecnología de conexión push-in sin herramientas. En un espacio de construcción idéntico, las bornas de conexión ofrecen además el doble de puntos de embornaje para la distribución sencilla y el paso en bucle de los potenciales.

El ángulo de 45 grados permite un cableado ergonómico de la instalación.

VISTA DE PRODUCTO EN 3D
Descubra todos los detalles en 3D
Descubra la fuente de alimentación STEP POWER con todo lujo de detalles. El zoom y la rotación libres permiten ver el producto desde todos los ángulos.
Ir a la vista de producto en 3D
Vista de producto en 3D STEP POWER

Animación del producto

Fuente de alimentación STEP POWER
Fuente de alimentación STEP POWER MovingImage